ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har framgångsrikt utvecklat och provat all nyckelutrustning som krävs för ett komplett 1 100 kV UHVDC kraftöverföringssystem. Därmed kan överföringskapaciteten ökas till 10 000 megawatt (MW) och överföringssträckan till mer än 3 000 kilometer.
Högre spänningsnivåer tillåter överföring med HVDC-teknik av större mängd elektricitet med minimala förluster trots mycket långa avstånd. Den senaste teknikutvecklingen är speciellt intressant för geografiskt expansiva regioner och länder såsom Kina, Indien, Syd- och Nordamerika samt Afrika. Kina exempelvis har långtgående planer för flera extralånga 1 100 kV överföringslänkar.
Under 2010 hjälpte ABB kraftbolaget State Grid Corporation of China att bygga världens första kommersiella UHVDC-länk, Xiangjiaba-Shanghai. Utvecklingen av system för 1 100 kV tar nu UHVDC-tekniken till nästa nivå.
Den kompletta 1 100 kV-lösningen kunde realiseras efter framgångsrik provning av alla nyckelkomponenter såsom ventiler, brytare, avledare, kondensatorer och genomföringar. ABB har tidigare meddelat att företaget med framgång har utvecklat och provat spänningstransformatorer för 1 100 kV, vilka tillsammans med ovannämnda utrustning har den avgörande rollen i HVDC-överföring och fungerar som ett viktigt gränssnitt mellan DC-länken (likström) och AC-nätet (växelström). Utvecklingen av 1 100 kV-transformatorn innebar lösning på flera tekniska utmaningar, bland annat ren stor storlek hos transformationerna, elektrisk isolation inklusive genomföringar samt termiska prestanda och parametrar.
"Ett viktigt steg har härmed tagits för att kunna transportera mer elektricitet över ännu längre avstånd, med fortsatt minimala förluster", säger Hanspeter Faessler, chef för verksamheten Grid Systems i ABB:s division Power Systems. "Med hjälp av detta system kan förnybar energi från avlägsna källor anslutas och överföras effektivt och tillförlitligt till befolkningstäta städer och regioner tusentals kilometer bort, samtidigt som miljöpåverkan minimeras."
Ultrahögspänd likström (UHVDC) är en vidareutveckling av HVDC-tekniken som ABB utvecklade för 60 år sedan. UHVDC står för det största tekniska framsteget på mer än två decennier vad gäller överföringskapacitet och effektivitet. ABB är världsledande inom HVDC-teknik med många banbrytande resultat på sin meritlista.
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.
| För mer information kontakta: |
| ABB Sverige Christine Gunnarsson Presschef Tel: 021-32 50 25 press@se.abb.com |