ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har fått två order från Ansaldo Energia, Italiens största leverantör, installatör och serviceföretag inom kraftanläggningar och kraftkomponenter, på ett automationssystem och en ställverksutbyggnad till det nya gaskraftverket Ain Djasser III i Algeriets norra provins Batna. Anläggningen drivs av Sociéte Algérienne de Production de l'Electricité, Algeriets största kraftoperatör.
ABB ska tillhandahålla ett distribuerat styrsystem (DCS) till den nya 340 megawatt (MW) OCCP-anläggningen (open cycle power plant) baserat på automationsplattformen Symphony® Plus för kraftanläggningar. Lösningen inkluderar det intuitiva och enkla människa/maskin-gränssnittet S+ Operations samt ett turbinstyrsystem baserat på Symphony Harmony rack I/O (Input/Output).
ABB och Ansaldo Energia har en mångårig relation. Enbart i Algeriet har de två företagen levererat gasturbiner respektive styrsystem till kraftanläggningar med en sammanlagd produktionskapacitet på mer än 4 400 MW, motsvarande runt 30 procent av landets totala kapacitet. Dessa inkluderar Ain Djasser I och II, på vardera 340 MW, som ingår i Ain Djasser-komplexet och som Ansaldo och ABB levererade och driftsatte 2010 respektive 2014.
I ett separat kontrakt har Ansaldo Energia valt ABB som leverantör för att bygga ut Ain Djassers luftisolerade 220 kilovolt (kV) ställverk som matar in elen från anläggningen i det algeriska elnätet. Ställverket levererades ursprungligen av ABB 2008 och behöver nu byggas ut för att klara de högre kraftvolymerna när det tredje kraftverket tas i drift. ABB ska ansvara för konstruktion, tillverkning, leverans och driftsättning av båda beställningarna, och leverans ska ske på kort tid så att Ain Djasser III kan börja producera el redan 2016.
"ABB är glada för att samarbeta med Ansaldo Energia i det här viktiga energiprojektet", säger Massimo Danieli, chef för ABB:s globala affärsområde Power Generation inom divisionen Power Systems. "Vi ser med tillfredsställelse fram emot att än en gång få vara med och bygga Algeriets kraftinfrastruktur."
Ain Djasser III ingår i ett storskaligt investeringsprogram som landets statliga energiföretag Sonelgaz (varav Sociéte Algérienne de Production de l'Electricité är ett dotterbolag) genomför för att nästan dubbla elproduktionskapaciteten inom de kommande tre till fyra åren. Algeriets elkonsumtion har ökad med runt 10 procent per år de senaste åren.
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.
| För mer information kontakta: | |
| ABB Power Products and Power Systems Harmeet Bawa Head of Communications harmeet.bawa@ch.abb.com |