ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har beslutat att bygga nya lokaler för HVDC-enheten (högspänd likström) i Ludvika. Den nya byggnaden, som är kostnadsberäknad till 250 miljoner kronor, ska vara inflyttningsklar redan till sommaren 2012.
"HVDC är en framtidsteknik och vi tror på en fortsatt tillväxt inom området. Satsningen i Ludvika ger förutsättningar för att möta en ökad global efterfrågan och få all kompetens samlad under ett tak", säger Sten Jakobsson, vd för ABB Sverige.
Den nya byggnaden kommer att innehålla både kontors- och verkstadslokaler och byggs i anslutning till ABB:s övriga verksamheter. De nya lokalerna blir miljöcertifierade enligt LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) som är ett av världens ledande system för miljöklassning av byggnader.
Som tidigare meddelats har ABB också köpt samtliga ABB:s fastigheter i Ludvika från Kungsleden AB för en köpeskilling på 809 miljoner kronor. Fastigheterna har tidigare hyrts av ABB.
Köpet av fastigheterna samt nybyggnationen är de senaste i raden av investeringar inom ABB i Sverige. Så sent som i juni 2009 invigdes exempelvis i Ludvika en ny provhall för ultrahöga spänningsprov som rankas bland de största och mest avancerade i världen. UHVDC eller ultrahögspänd likström är en utveckling av HVDC-tekniken och gör det möjligt att överföra allt större kraftmängder över långa avstånd med mycket låga energiförluster.
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 117 000 medarbetare.
| För mer information kontakta: |
|---|
| ABB Sverige Christine Gunnarsson, Presschef Tel: 021-32 32 32 press@se.abb.com |