ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, ska bygga och installera ett avancerat eldistributionssystem för likström (DC) i ett datacenter för green.ch, ett av de främsta företagen inom informations- och kommunikationsteknik (ITC) i Schweiz.
DC-system minskar elkonverteringsförluster och är 10-20 procent energieffektivare för eldistribution i datacenter jämfört med traditionella system för växelström (AC). DC-systemen är också mindre komplexa och kräver mindre utrymme, sparar utrustning, installation, platsbehov och underhållskostnader. Resultatet är en minskning av de totala anläggningskostnaderna med upp till 30 procent.
ABB ska installera en fullt redundant,1 megawatt DC-distributionslösning för en 1 500 m2 stor utbyggnad av det nuvarande datacentret på 3 300 m2. Systemet ska byggas enligt green.ch:s strikta miljöstandarder av ABB-företaget Validus DC Systems. Ordern omfattar också ett serviceavtal och den nya anläggningen beräknas tas i kommersiell drift första kvartalet 2012.
Datacentret för green.ch ligger i kommunen Lupfig i norra centrala Schweiz och förser kunder med säker datalagring och systemdrift. Det gröna datacentret har valts ut av ABB som demonstrationsanläggning för företagets nya DC-teknik. Centret ska användas som referens för att visa internationella ITC-kunder hur de kan dra nytta av denna banbrytande teknik genom att sätta nya standarder för energieffektivitet i sina datacenter.
"Ett DC-system ökar inte bara effektiviteten i elinfrastrukturen. Det ökar också effektiviteten i datorhallen eftersom mindre kyla krävs samt i själva datacentret eftersom elförlusterna minskar", säger Tarak Mehta, chef för ABB:s division Low Voltage Products. "Likström är idealisk för datacenter då det kräver mindre utrymme, installation och underhåll utan att tumma på driftsäkerheten."
Franz Grüter, koncernchef för green.ch tillägger: "Vårt mål är att använda den mest tillförlitliga, kostnadseffektiva tekniken och samtidigt tillhandahålla globala datacentertjänster av högsta standard vad gäller kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn. Med hjälp av ABB:s starka expertis inom DC-teknik och teknisk support känner vi oss säkra på att vinna konkurrensfördelar på denna snabbväxande marknad. Vårt företagsnamn innebär ett miljöåtagande. ABB:s nya DC-teknik hjälper oss att uppfylla vårt miljöansvar som ett av våra långsiktiga mål."
Projektet understryker ABB:s målsättning att utöka verksamheten inom DC-applikationer. I maj 2011 köpte ABB en kontrollpost i Validus DC Systems, en ledande leverantör av elinfrastrukturutrustning för DC, och under 2010 investerade ABB i Power Assure, ett företag som utvecklar programvara för energistyrning och energioptimering i datacenter.
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 124 000 medarbetare.
För mer information om de tekniska termerna i pressmeddelandet, vänligen besök: www.abb.com/glossary
För mer information kontakta:
Norma Guentert
(Zürich, Schweiz)
Tel: +41 43 317 4352
norma.guentert@ch.abb.com