ABB tar order värd 30 miljoner dollar för att öka kapaciteten i Norges elnät

ABB:s transformatorteknik stödjer Norges satsning på att transportera mer förnybar energi tillförlitligt i elnätet via befintliga kraftkorridorer. Transformatorerna levereras av ABB:s verksamhet i Ludvika.

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd runt 30 miljoner dollar på krafttransformatorer som ska bidra till att öka kapaciteten väsentligt i landets nationella elnät och samtidigt säkra stabiliteten och möjliggöra överföring av mer förnybar energi i nätet. Beställare är Norges statliga kraftoperatör Statnett SF. Ordern bokades i andra kvartalet 2015.

Ordern på nio transformatorer inkluderar sju 1 000 MVA 420/300 kV autotransformatorer och två 300 MVA 420/132 kV krafttransformatorer.

Transformatorerna ska hjälpa till att öka överföringskapaciteten i Norges stamnät och säkerställa stabila elleveranser. De ska också stödja anslutningen av mer förnybar energi och bidra till Norges klimatmål samt stödja leveranser av ren energi inom landet och till resten av Europa.

"Vi är glada att ABB:s högteknologiska transformatorteknik valdes för att stödja denna betydande uppgradering av Norges kraftnät", säger Bernhard Jucker, President för ABB:s division Power Products. "Som en del av vår strategi Next Level är ABB fast beslutet att stödja integreringen av förnybar energi och en hållbar utveckling av kraftinfrastruktur."

Som en del av världens största projekt i sitt slag uppgraderar nu Statnett spänningen i det norska stamnätet från 300 till 420 kV genom att konvertera befintliga 300 kV kraftledningar och ställverk, alternativt ersätta föråldrade ledningar med låg kapacitet med nya högeffektiva ledningar. Att använda befintliga kraftkorridorer innebär en miljövänlig och kostnadseffektiv lösning för att öka kapaciteten och minska överföringsförlusterna i elnätet med låg miljöpåverkan.

ABB erbjuder ett komplett sortiment av kraft- och distributionstransformatorer för tillförlitlighet, hållbarhet och effektivitet. ABB är en ledande transformatortillverkare över hela världen och erbjuder både oljefyllda transformatorer och torrtransformatorer, såväl som komplett livscykelservice inklusive reservdelar och komponenter.

Om ABB
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare.

För mer information kontakta:

Media Relations
Reiner Schoenrock
Tel: +41 43 317 7111
media.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp