Möt ABB under Almedalsveckan – vi stärker vårt engagemang i debatten

Den 29 juni till 6 juli är det dags för årets Almedalsvecka på Gotland, Sveriges största politiska mötesplats. Det är sjätte året i rad som ABB deltar och i år är teknikföretaget representerat i 22 seminarier och debatter.

2014-06-18 - ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, är i år representerat i en mängd seminarier och paneldebatter som arrangeras av olika aktörer, däribland Teknikföretagen, Chalmers tekniska högskola, EO.N, Mälarenergi, Mattecentrum, Swedbank och Power Circle.

Här är några av de ABB:are du kan möta under Almedalsveckan

Det övergripande temat för ABB:s deltagande är att teknik och kompetens tillsammans med högt säkerhetstänkande är viktiga delar för att långsiktigt skapa ett hållbart samhälle. Ämnen som kommer att diskuteras är bland annat: "Kan en europeisk elmarknad stärka Sveriges konkurrenskraft?", "Kompetensförsörjning i en global värld", "Hur utvecklar vi elnätet för ett hållbart samhälle?", "Säkerheten först - inte utan entreprenören", "Nobelpris eller nya företag - måste vi välja?" samt "Kan dumma idéer skapa ett bättre samhälle?"

Från ABB Sverige deltar bland andra Johan Söderström, vd, Per Eckemark, divisionschef, Åsa Jackson, personaldirektör, Mikael Dahlgren, forskningschef, Lena Westerholm, chef för Sustainability affairs, Mats Holmberg, ansvarig för Public Affairs och Helena Malmqvist, samordnare för universitetskontakter.

Helena Malmqvist från ABB:s forskningsenhet är en av ABB:s talare under Almedalsveckan

"Vi är med i Almedalen för att delta i debatten kring frågor som är viktiga för ABB. Det kan till exempel handla om Sveriges konkurrenskraft, energifrågor, innovationsklimat och kompetensförsörjningen för framtiden", säger Suzanne Lagerholm, kommunikationsdirektör för ABB Sverige.

Projekt Smart Grid Gotland, där ABB ingår, har en utställning i Vattenfalls hus för att visa upp delprojektet "Smart Kund Gotland". ABB:s arbete för en utbyggd infrastruktur för elbilar lyfts också fram genom att företaget installerar en snabbladdare vid Visbys flygplats under sommaren. Kom och ladda!

ABB:s snabbladdare för elbilar finns installerad vid Visby flygplats under Almedalsveckan

Följ oss även på Twitter, Facebook och via vår webbplats.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare.

För mer information, kontakta

ABB Sverige
Anna Westman, projektledare
Tel: 021-32 50 14
anna.westman@se.abb.com
ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com


Håll dig uppdaterad!

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp