ABB satsar på Elfack 2015

ABB satsar stort på Elfack-mässan och har i år återigen den största montern på 500 kvadratmeter med samma placering som 2013, centralt i B-hallen (B04:22). Vi presenterar nyheter inom produkter, system och tjänster för allt från eldistribution till industri och el- och
byggnadsinstallation.

I vår monter visar vi bland annat ett nytt kostnadseffektivt alternativ till traditionella platsbyggda elkraftsanläggingar - den mobila kundanpassade containerlösningen E-house. Vi lanserar också en ny användarvänlig omriktare, ACS580, med alla viktiga funktioner inbyggda som standard. För första gången i Sverige visas free@home, ett nytt automationssystem som kommer att underlätta och förbättra vardagen för villaägare.

På mässan presenteras flera lösningar med fokus på säkerhet och miljö som till exempel LTA-brytaren - en frånskiljande högspänningsbrytare med koldioxid som brytmedium, torrisolerade och oljefria transformatorer samt torra tillbehörskoncept för högspänning, lågspänningsställverket MNS iS med MSpeed för särklassig säkerhet och tillgänglighet, och en ny säkringslastbrytare för högsta personsäkerhet vid manövrering och underhåll. Vårt koncept för serviceavtal med livscykelanalys och riskbedömning ökar på ett säkert sätt anläggningens driftsäkerhet och lönsamhet.

Med en demo inspirerad av dataspelsindustrin visar vi ett nytt och innovativt sätt att visualisera verksamheten i 800xA Collaboration Board som ger en snabb överblick över en anläggning. En del i utvecklingen mot bättre arbetsmiljö.

Bjuder på kompetensutveckling
Flera seminarier arrangeras under veckan där ABB:s experter ger fördjupande kunskaper om nyheter i vårt erbjudande.

ABB medverkar även med talare i Forum för Kraft som arrangeras under mässan i en seminarieyta i ABB:s monter. De berättar om nya tillämpningar för nätautomation i lokalnät, proaktivitet i kontrollrummen, morgondagens fastighetsautomation, lönsam solenergi samt effekterna av det nya energieffektiviseringsdirektivet.

"ABB:s monter är inriktad på nyheter och erbjudanden som bidrar till ett hållbart samhälle genom ökad energieffektivitet, produktivitet och tillförlitliga elnät som kan hantera stora mängder förnybar energi. I mässentrén visas också vår snabbladdare för elbilar - en förutsättning för en fossilfri fordonsflotta", säger Anna Westman, projektledare ABB på Elfack.

Mer information hittar du på abb.se/elfack.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare.

I Sverige har ABB cirka 9 000 medarbetare och finns på 30 orter. Svenska ABB är en ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. Stora verksamhetsorter är Västerås med cirka 4 200 medarbetare, Ludvika med cirka 2 700 medarbetare och Karlskrona med cirka 800 medarbetare.

För mer information kontakta:

ABB Sverige:
Anna Westman, projektledare Elfack
Tel. 021-32 50 14
anna.westman@se.abb.com
ABB Sverige:
Christine Gunnarsson, presschef
Tel. 021-32 32 32
press@se.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp