Tid- och övervakningsreläer med ny kapsling
En ny kapsling för S-seriens tid- och övervakningsreläer innebär att du kan välja mellan traditionell skruvansluting eller skruvlös ansluting (push-in). Dubbla anslutningskammare i varje terminal (inkluderande märkskylt). Produkterna kan monteras på DIN-skena. Alla inställningar och indikeringar sker på produkternas front, vilket underlättar installation och idriftsättning.
Reservkraftomkopplare
Omkopplare för reservkraft eller reverseringsomkoppling finns i storlekar från 16 A upp till 2500 A och passar de flesta tänkbara applikationer. Som standard har omkopplarna manuell omkoppling, men de kan även beställas med motorstyrning. De kan också förses med olika avancerade automatikenheter för automatisk omkoppling till reservkraftaggregat och återkoppling till huvudnät.
Tuffa tryckknappar
Manöverdon som pallar för trycket i applikationer och miljöer där kravet är högt på god prestanda och fulländad funktionalitet. Årets nyhet är att produkterna i Modul och Compact Serien nu även innehåller belysta tryckknappar. Båda serierna har hög IP-klassning, självrengörande kontakter och är i vissa fall testade bortom de krav som finns i produktstandarderna.
| För mer information kontakta: | |
| ABB Lågspänningsprodukter Mathias Elison, produktchef 021-32 02 60 mathias.elison@se.abb.com |
ABB Sverige Pressavdelningen Tel. 021- 32 32 32 press@se.abb.com |