ABB lanserar SmartVentilation för underjordsgruvor

ABB:s SmartVentilation erbjuder realtidsanalys och styrsystem för att säkerställa en säker arbetsmiljö och maximerad energieffektivitet

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har lanserat SmartVentilation för underjordsgruvor. ABB:s SmartVentilation är en lösning för att åstadkomma frisk luft och att avlufta giftiga gaser från underjordsgruvor. Det minimerar även energiförbrukningen genom att ventilera endast de områden i gruvan som krävs. ABB räknar med att behovsstyrd ventilation kan minska elförbrukningen för verksamheten med upp till hälften.

SmartVentilation är indelad i tre "implementeringsnivåer", SmartBasic, SmartMid och SmartPerfect. Dessa ger olika grader av styrning för gruvans ventilationssystem. Gruvägare har möjlighet att installera en implementationsnivå och sedan expandera i takt med gruvans behov.

Systemet levereras som standardiserade moduler för fläktar och annan ventilationsutrustning styrda med ABB:s System 800xA. Detta ger operatörer, ingenjörer och gruvchefer ett enkelt sätt att övervaka och styra ventilationssystemet, antingen från en central plats eller med hjälp av mobila enheter.

Patrik Westerlund, global produktchef för integrerad gruvautomation på ABB, säger: "ABB:s SmartVentilation är en styrning för gruvventilation i världsklass som är designad för att vara enkel att använda och underhålla under gruvans hela livscykel."

ABB:s globala serviceorganisation har en stark lokal närvaro och kommer att se till att kundernas ventilationssystem körs så effektivt som möjligt.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp