ABB i topp när svenska ingenjörer rankar de viktigaste FoU-företagen

ABB hamnar i topp på listan över vilka företag som yrkesverksamma civil- och högskoleingenjörer tycker är viktigast för Sveriges framtid inom forskning och innovation, tätt följt av Scania, Ericsson och Volvo Group. Det visar en undersökningen av tidningen Framtidens Karriär - Ingenjör, där över 600 slumpmässigt utvalda ingenjörer i landet rankat sina favoritföretag inom FoU.

"Vi är mycket glada över den fina placeringen. ABB samverkar med de flesta av de andra företagen på listan, som alla är framstående inom sina nischer. Att vi toppar listan ser vi som ett bevis på att vi och vårt erbjudande ligger rätt i tiden och att vi genom våra innovationer kan bidra till Sveriges konkurrenskraft och framtid samt att vi gör skillnad globalt med hållbara lösningar", säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige.

"Digitaliseringen och ett starkt fokus på cirkulär ekonomi skapar enorma möjligheter till nya innovationer för ett hållbart samhälle. Det blir också mycket viktigt framåt med ett ökat samarbete mellan stora och små företag samt med universitet och högskolor för att stärka konkurrenskraften ytterligare."

I samma undersökning ställdes också frågan: "Vilka tekniska högskolor är viktigast för Sveriges framtid inom forskning och innovation?". Bland de tekniska högskolorna kom KTH och Chalmers klart först, följda av Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, Lunds tekniska högskola och Uppsala universitet.

"Vi har strategiska samarbeten med många av de tekniska högskolor och universitet som toppar rankingen. Samtliga tekniska högskolor och universitet präglas av en genomgående hög kompetens, men de har varierande styrkeområden. Jag tror mycket på att de tekniska högskolorna behöver fördjupa sin strategiska samverkan i framtiden globalt och lokalt, men då gäller det att de samverkar på områden där de verkligen kan göra skillnad och åstadkomma gemensamma forskningsresultat", säger Johan Söderström.

Om undersökningen
Trendundersökningen hos ett slumpmässigt urval av ingenjörer i Sverige genomfördes den 1-2 juni 2017 av tidningen Framtidens Karriär - Ingenjör. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5-4,0 procentenheter. I undersökningen svarade över 600 yrkesverksamma civil- och högskoleingenjörer på frågan "Vilka företag är viktigast för Sveriges framtid inom forskning och innovation?" (52 procent svarade ABB). Magasinet och webbtidningen Framtidens Karriär - Ingenjör produceras av NextMedia, som sedan många år är specialiserade på bransch- och karriärtidningar.

Om ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar, motorer och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 medarbetare. www.abb.com.

I Sverige har ABB ungefär 8 600 medarbetare och finns på cirka 30 orter. Svenska ABB är ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. Stora verksamhetsorter är Västerås med cirka 4 000 medarbetare och Ludvika med cirka 2 700 medarbetare.

För mer information kontakta:

ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
Tel. 021- 32 32 32
press@se.abb.com



Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp