I en lägenhet på Vallby i Västerås har det kommunala bostadsbolaget Bostads AB Mimer tillsammans med ABB och ytterligare ett 30-tal företag och organisationer skapat en lägenhet som ska ge en idé om hur vi kommer att bo om femton år.
"Hållbarhet, trivsel och energisparande är den gröna tråden i vårt framtida boende", säger Eva Favaro, marknadschef på Mimer.
105 kvadratmeter framtid
En fyra på 105 kvadratmeter har försetts med en rymlig uteplats och växthus, solpaneler, nytt kök och badrum, egen tvättstuga, och ett öppet allrum där kök och vardagsrum bildar ett stort utrymme att umgås på.
Men några av de största nyheterna i lägenheten syns inte för besökarna. De sitter samlade i en elcentral vid ytterdörren.
Tekniken sparar el, pengar och miljö
Här har ABB installerat lägenhetens hjärna: hemautomation (KNX) som automatiskt kan höja och sänka temperaturen i rummen, tända och släcka belysning, sätta på och stänga av apparater.
Den andra delen är en apparat som kallas Energy Service Interface (ESI). Utåt håller den kontakt med elnätet och följer elpriset. Inåt kommunicerar den med alla delar i bostaden och säger åt fastighetsautomationen att anpassa användningen av el efter priset.
"Tekniken hjälper de boende att spara el, men framförallt att spara pengar och miljö genom att fördela lasterna så att hushållen använder mest när det är som billigast och med det också mest miljöriktig", säger Ralf Späth, affärsutvecklare på ABB.
Bättre komfort för de boende
Hjärtat i lägenheten är allrummet, där familjen kan äta tillsammans, umgås, se på TV, surfa på nätet eller jobba i en ljudisolerad hörna. Rummet har direktkontakt med en rymlig uteplats med växthus och ett tak som utgörs av solcellspaneler.
"När vi började samla idéer till lägenheten visade det sig att samtalen kom att handla mer om hur man vill leva och umgås än vilken teknik vi skulle installera", säger Eva Favaro. Tekniken ska ge bättre komfort för de boende, men den ska märkas så lite som möjligt och kunna styras med ett enkelt knapptryck, fortsätter hon.
Fastighetsautomationen med en koppling till en larmcentral ger också ökad trygghet och säkerhet i boendet. Förutom inbrottslarm får hyresgästerna sina hem utrustade med sensorer som varnar för till exempel både brand och vattenläckor.
Dessutom kan till exempel äldre eller människor med rörelsehinder använda systemet för att meddela personal om de vill få hjälp, både manuellt och automatiskt.
Faktrutor:
| Framtidslägenheten är ett projekt initierat av Västerås kommunala bostadsbolag Bostads AB Mimer som syftar till att väcka debatt och tankar kring framtidens boende. Visioner om hur vi bor och lever år 2026 visas i en befintlig fyrarummare som har byggts om. Ett 30-tal aktörer, däribland ABB, deltar i projektet. | KNX i korthet KNX är ett kommunikationssystem som knyter samman fastighetens belysning, värme/kyla, ventilation, larm/övervakning, solskydd och andra funktioner. KNX är ett öppet standardiserat system utvecklat för fastighetsautomation. Det kan användas i allt från lägenheter och villor till stora kommersiella fastigheter. I dag är belysning och apparater som regel kopplade till en strömbrytare som mekaniskt bryter och sluter en elektrisk krets. Det är passivt system där en knapp styr en lampa, tvättmaskin eller annan apparat. I ABB:s hemautomation samlas alla elektriska installationer i lägenheten i ett nätverk. Ett centralt styrsystem talar om när och hur en lampa, tvättmaskin eller TV-apparat ska sättas på. Styrningen kan ske hemifrån, men också på distans med hjälp av en dator eller mobiltelefon. Fördelen är att det blir flexiblare installationer och minskar kostnaderna för energi genom att man kan styra belysning, värme/kyla och ventilation efter användarnas behov och ur ett miljöriktigt perspektiv. Det går även att koppla in larm- och varningssystem som ökar tryggheten för de boende. Det kan vara extra viktigt i lägenheter för funktionshindrade eller äldre personer. Läs mer om ABB:s intelligenta installationssystem, ABB i-bus® EIB/KNX |
|
| Konsumtionen styrs av priset: Ett högt elpris, vilket i Sverige också innebär miljöoriktig el, innebär att fastighetsautomationen styr bort elbilsladdningen, drar ner golvvärmen, inte startar tvätt och diskmaskinen, dämpar belysningen, kör ventilationen på ett minimum, drar ner golvvärme och radiatorer till max 20 plusgrader, stänger av en del av hushållets eluttag. Naturligtvis kan den boende manuellt starta alla sina apparater och maskiner om han så önskar, men de tar då ett aktivt val och accepterar en högre kostnad. Ett lägre elpris gör att systemet upphör att begränsa användningen av värme, ventilation och belysning. Dessutom styr det tvättmaskinen och laddningen av elbilen. |
| För mer information kontakta: | |
|---|---|
| ABB Low Voltage Products Ralf Späth, Affärsutvecklare Cewe-Control Tel: +46 (0)21-32 07 30 ralf.spath@se.abb.com |