ABB tar hem el- och automationsorder värd 140 miljoner dollar i Brasilien till världens största järngruveinvestering

Ny fordonsfri gruva sparar 77 procent diesel per år, helt automatiserad för hög personsäkerhet

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem order värda totalt 140 miljoner dollar av Vale S.A. (Vale) avseende automationsteknik och elektrisk utrustning till världens största järnmalmsgruvinvestering omfattande en ny gruva och ett förädlingsverk i Brasilien. Beställningarna bokades i första kvartalet.

Projektet Carajás Serra Sul S11D ligger i Amazonas i norra Brasilien och omfattar en gruva och ett förädlingsverk. Investeringen är på 8 miljarder dollar och projektet väntas bli färdigt under andra halvåret 2016. Vale räknar med att tillståndet för projektets genomförande ska utfärdas under första halvåret 2013.

Projektet ska använda transportband istället för gruvfordon för att frakta järnmalmen från gruvan till förädlingsverket. Detta är första gången en helt fordonsfri lösning tillämpas i stor skala i en järnmalmsgruva. Fordonsfria system minskar väsentligt driftskostnaderna och utsläppen. Om S11D-gruvan använde konventionella gruvfordon skulle man behöva runt 100 tunga gruvfordon, vilket skulle öka anläggningens dieselförbrukning med 77 procent.

Som jämförelse producerade Vales norra system i Carajás 110 miljoner ton under 2011. S11D kommer att ha en beräknad kapacitet på 90 miljoner ton per år när gruvan är i full drift.

Ökad utvinning av mineraler och utveckling av gruvteknik över hela världen är en betydande global megatrend och ett viktigt fokusområde för ABB:s långsiktiga tillväxt. Det här projektet drar fördel av ABB:s ingående kunskaper om avancerade lösningar för gruvindustrin.

"I detta banbrytande projekt kommer ABB:s senaste automationsteknik användas för att i verklig mening skapa "framtidens gruva", med oöverträffad produktivitet, säkerhet och miljömässig hållbarhet", säger Veli-Matti Reinikkala, chef för ABB:s division Process Automation. "Projektet kommer att öka Vales produktionskapacitet med runt 90 miljoner ton per år, samtidigt som utsläppen minskar kraftigt, driften blir effektivare och säkerheten höjs."

ABB ska leverera automation och elektrifiering till "transportörsystemet" som ska frakta järnmalmen till förädlingsverket samt automation till gruvanläggningens samtliga processer. Ordern inkluderar ett centralt styrsystem 800xA för förädlingsverket, vilket gör att operatörer kan styra och övervaka driften utan att vara på plats med högre säkerhet och färre produktionsavbrott som resultat. ABB:s lösning innebär också automatisk lastning och lagring av malm genom att utrustningen kan styras och lägesbestämmas via satellitsignal och GPS samt genom att använda 3D-scanning för fältsortering.

ABB ska också tillhandahålla elektrisk infrastruktur till det nya förädlingsverket samt tillhörande distributionsutrustning för tillförlitlig och stabil elförsörjning, såväl som ingenjörs- och installationstjänster. Leveransen inkluderar mellan- och lågspänningsmotorer för användning med frekvensomriktare, kraftdistributionsutrustning på primärsidan, duplicering av telekomsystemet för järnvägen samt 37 inbyggda transformatorstationer på sekundärsidan.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minskar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

För mer information, kontakta

ABB Process Automation
Media Relations

Laura Patrick
Tel. +1.585.889.7146
laura.m.patrick@us.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp