Ny serie effektbrytare

Med de nya XT-brytarna tar ABB nästa steg när det gäller att skydda och övervaka din elanläggning.

Brytarnas prestanda gör att de passar lika bra i enklare distributionsanläggningar som i krävande industriella miljöer. Ny funktionalitet i skydden, som exempelvis integrerad energimätning, gör att du enklare kan kontrollera din elförbrukning.

För motorapplikationer finns det nu olika nivåer på lösningar upp till ett fulltäckande elektroniskt motorskydd med till exempel valbara trippklasser och skydd mot låst rotor.

Bildtext: Tmax XT är en ny serie kompakta mjukstartare med momentstyrning som sträcker sig upp 250A.

För mer information kontakta:
ABB Low Voltage Products
Mats Eriksson, Marknadskommunikatör
Cewe-Control
Tel: +46 (0)21-32 00 23
mats.x.eriksson@se.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp