ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, höll idag sin årsstämma i Zürich, Schweiz.
Aktieägarna omvalde Hubertus von Grünberg som styrelsens ordförande såväl som övriga styrelseledamöter som hade ställt upp för omval. I tillägg invaldes Matti Alahuhta, finsk medborgare, i styrelsen som ny ledamot. Aktieägarna röstade också för förslaget till ledamöter i ersättningskommittén.
Aktieägarna biföll en ökad utdelning för femte året i följd om 0,70 CHF per aktie, en ökning från 0,68 CHF förra året.
Aktieägarna godkände ändringen av artiklar i bolagsordningen, främst för att uppfylla den nyligen införda regeln för bolagsstyrning i Schweiz kallad "Minder Initiative". De breda majoritet (94 procent) som biföll förslaget vittnar om den tilltro som aktieägarna hyser för ABB:s syn på bolagsstyrning.
Ersättningar godkändes också i en icke-bindande omröstning. Kravet på minst två tredjedelars bifall för utökning av det villkorade aktiekapitalet uppfylldes inte.
Totalt 888 aktieägare deltog i årsstämman och 65,3 procent av det totala aktiekapitalet var representerat.
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare.
| För mer information kontakta: |
| ABB Group Media Relations: Thomas Schmidt; Antonio Ligi (Zurich, Switzerland) Tel: +41 43 317 6568 media.relations@ch.abb.com http://twitter.com/ABBcomms |