2014-07-01 - ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har installerat och tagit i drift det uppgraderade styr- och övervakningssystemet för HVDC-länken Skagerrak 3 mellan Norge och Danmark på fyra veckor.
Utöver systemuppgraderingen omfattade leveransen kontroll av den bipolära konfigurationen av överföringslänkarna Skagerrak 3 och Skagerrak 4, varav den första levererades av ABB 1993. Den senare är under konstruktion av ABB och ska levereras senare i år. År 2007 levererade ABB också en uppgradering av styrsystemet av de närliggande länkarna Skagerrak 1 och Skagerrak 2.
"Den här uppgraderingen bekräftar ABB:s fokus på och åtagande att stödja kunder under hela livscykeln för de produkter och system som vi levererar", säger Hanspeter Faessler, chef för ABB:s verksamhet Grid Systems i divisionen Power Systems. "Projektet understryker också ABB:s fokus på att öka serviceverksamheten."
ABB har betydande erfarenhet av att leverera uppgraderingar av HVDC-system runt om i världen. Sedan 1990 har företaget genomfört 20 större uppgraderingsprojekt, varav 15 har gällt styr- och övervakningssystem.
ABB uppfann HVDC-tekniken för 60 år sedan och har genomfört runt 90 HVDC-projekt med en sammanlagd installerad effekt av mer än 95 000 MW, vilket är runt hälften av den globala installerade basen.
MACH-systemet är världens mest utbredda styrsystem för HVDC och FACTS, med mer än 1 100 installationer i drift. Det används i stor utsträckning inom många olika installationer, från små avancerade HVDC Light-länkar till stora HVDC kraftöverföringssystem med effekter på mer än 6 400 megawatt.
HVDC-länken Skagerrak 3, som ägs av den danska systemoperatören Energinet.dk och dess norska motsvarighet Statnett, sträcker sig 240 kilometer tvärs över Skagerrak. Kraftförbindelsen möjliggör överföring mellan det i huvudsak vattenkraftsbaserade norska systemet och det danska vind- och värmekraftssystemet.
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har runt 150 000 medarbetare.
För mer information, kontakta
| ABB Power Products & Power Systems Harmeet Bawa Head of Communications Tel: +41 43 317 6480 harmeet.bawa@ch.abb.com |