Nytt genombrott för UPS-system från ABB

I december 2011 förvärvade ABB företaget Newave Energy International, en av Europas ledande aktörer inom UPS-teknologi. Nu ger affären resultat. Under året har ABB sålt det första UPS-systemet i Sverige, berättar Brith Isaksson som är försäljningschef inom ABB:s division Discrete Automation and Motion.

UPS är en säkerhet för oavbruten kraftförsörjning. Förkortningen UPS står för Uninterruptible Power Supply. UPS-system används i första hand till sjukhus, datacenter, affärscenter och andra kommersiella fastigheter, men även till styrsystem i processindustrin.

"Du har 230 volt och 50 hertz i uttaget och du kommer inte ens att se att det är ett avbrott i spänningen, systemet upplever inte ens att det har varit en störning. Ett dieselaggregat tar 20-30 sekunder innan det är uppstartat. Man tappar tid och det kan få stora konsekvenser och förlorade intäkter", förklarar Conny Hurtig som är produktchef för UPS inom ABB Sverige.

"Vår kund heter Torpheimer och är systemintegratör, slutkunden är telecomföretaget Ericsson i Linköping. UPS-systemet ska användas i ett nytt datacenter för forskning och utveckling."

I leveransen från ABB ingår två redundanta system på 500kW och 800 kW av ABB UPS-system DPA 500, samt två mindre 30 kW-system.

"Fördelen med ett UPS-system är att det säkrar nätet från första millisekund, fram till dess du får möjlighet att arrangera andra åtgärder", säger Conny och förklarar att ABB:s UPS-system är modulära, skalbara och har hög tillgänglighet när det gäller service, eftermarknad och utbyggnad av systemen.

UPS-systemen tillsammans med transformatorer, ställverk, hög- och lågspänningsställverk, samt övriga kraftförsörjningssystem innebär att ABB i högre grad kan leverera en komplett anläggning.

Användaren märker alltså inte ens att det har varit ett kort avbrott, men den driftansvarige får ett larm om att det har varit en störning. Om nätet har ett längre avbrott, kan man med UPS-hjälp ta ner systemen säkert och övergå till reservkraft tills den ordinarie kommer tillbaka.

Nya Conceptpower DPA 500 är det första modulära UPS-system som är skalbart ända upp till 3 megawatt. DPA 500 är ett kraftfullt, modulärt och transformatorfritt UPS-system. Det är idealiskt för datacenter och andra känsliga verksamheter som kräver avbrottsfri elförsörjning som standard.

Håll dig uppdaterad!

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp