ABB presenterar IRB 1660ID, marknadens mest mångsidiga kompakta robot

ABB presenterar sin senaste kompakta robot för bågsvetsning och maskinbetjäning, IRB 1660ID. Den nya roboten är den mest mångsidiga i mellanstorleksklassen. Dess invändiga DressPack gör den lättare att programmera och simulera förutsägbara kabelrörelser, ger mer kompakta fysiska mått och minskar underhållskostnaderna med 50 procent tack vare minskat kabelslitage.

"Vårt mål från början var att leverera en robot som utför bågsvetsning med överlägsen och konsekvent kvalitet, samt en snabb, flexibel och tillförlitlig maskinbetjäningslösning", förklarar Dr. Hui Zhang, chef för Global Product Management, ABB-enheten Robotics.

"Den här roboten gör att våra kunder kan öka sin produktivitet, leverera produkter med högre kvalitet och minska cykeltider."

IRB 1660ID:s kompakta, ihåliga handled med invändig DressPack är perfekt för tillämpningar som kräver arbete i trånga utrymmen, t.ex. bågsvetsning och maskinbetjäning.

"Som ett direkt resultat av ett nära samarbete med våra kunder innehåller IRB 1660ID en ny generation av exakta, effektiva och tillförlitliga motorer", tillägger Zhang. "Vi lade ned mycket konstruktionsarbete på att göra roboten så styv som möjligt för att skydda den bättre, och för att utrusta den för de trånga utrymmen där den är utformad att användas."

IRB 1660ID kan hantera nyttolaster på upp till 6 kg och har en räckvidd på 1,55 meter.

Om ABB Robotics
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automatiseringsteknik och ger sina kunder inom energi och industri möjlighet att förbättra sina resultat och samtidigt minska verksamhetens miljöpåverkan. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare. ABB-enheten Robotics är en ledande leverantör av industrirobotar och tillhandahåller även robotprogramvara, kringutrustning, modulära tillverkningsceller och service för tillämpningar som svetsning, hantering, montering, målning och ytbehandling, plockning, packning, palletering och maskinbetjäning. Viktiga marknader inkluderar bilindustrin, plast- och metalltillverkning, gjuteriindustrin, elektronikindustrin, tillverkning av verktygsmaskiner samt läkemedels- och livsmedelsindustrin. Ett tydligt fokus på lösningar hjälper tillverkare att förbättra sin produktivitet, produktkvalitet och säkerhet i arbetsmiljön. ABB har installerat mer än 250 000 robotar över hela världen. Alla produkter från ABB-enheten Robotics levereras och servas fullt ut av Robotics globala sälj- och serviceorganisation på över 100 platser i 53 länder. Mer information hittar du på www.abb.com/robotics.

Om ABB
ABB (www.abb.com) är ett ledande globalt teknikföretag inom kraft och automation. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.

För mer information kontakta:

ABB Sverige

Joakim Rosenqvist, försäljningschef, Robotics

Tel. 021-32 93 75

joakim.rosenqvist@se.abb.com

Christine Gunnarsson, presschef

Tel. 021-32 32 32

press@se.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp