ABB satsar stort på skid-VM i Falun 2015

”Vår största sponsringsinsats på många år”

ABB är nationell sponsor av skid-VM i Falun som hålls den 18 februari till 1 mars 2015 och som väntas bli en folkfest med över 200 000 besökare. Cirka 700 aktiva skidåkare från 55 olika nationer deltar och över 500 miljoner tv-tittare världen över förväntas följa tävlingarna live.

"Det här är ABB Sveriges största sponsringsinsats på många år", säger Fredrik Ribba, ansvarig för idrottssponsring på ABB Sverige. "Vi använder skid-VM som inramning för att ordna aktiviteter för våra svenska kunder, medarbetare och allmänhet. Bland annat har vi bjudit in närmare 200 kunder till seminarier och en spännande utställning inne på tävlingsområdet som ABB och andra svenska industriföretag satsar på."

Kraftsatsning från svensk industri
Utställningen kommer bland annat att fokusera på innovation och hållbarhet och hur de medverkande företagen gemensamt bidrar till utvecklingen. Den har det passande namnet "Innovation we trust" och förutom ABB medverkar Atlas Copco, Electrolux, LKAB, SAAB, SSAB och Stora Enso. ABB:s tema under skid-VM är att ta vara på din energi och i företagets 50 kvadratmeter stora del av utställningen finns det bland annat möjlighet att följa energins väg från källa till uttag, utmana en robot samt titta på intelligenta lösningar för ditt hem.

"Vi är glada att sponsra skid-VM i Falun 2015. Det här är ett utmärkt tillfälle att bjuda in kunder för möten och samtidigt göra det möjligt för våra medarbetare att ta del av den internationella skidfesten. Det är också en unik möjlighet för oss att tillsammans med andra visa den bredd och spets som svensk industri har", säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige.

Fredag den 27 februari anordnas dessutom CEO summit där det svenska näringslivets toppar träffas på skid-VM i Falun för att utbyta tankar och idéer kring aktuella företagsfrågor. Från ABB Sverige deltar vd Johan Söderström tillsammans med kollegor från den svenska ABB-ledningen.

Gratis buss för medarbetarna
För ABB Sveriges cirka 9 000 anställda har det erbjudits rabatterade biljetter till skidspelen. Över 1 100 biljetter har köpts av medarbetare. ABB bjuder också på bussar tur och retur till Falun från Västerås och Ludvika under skidspelens helger samt den 27 februari för de som köpt biljett och deras familjer så att de ska slippa ta bilen.

Dessutom har ABB 21 lag med i Företagsstafetten som hålls måndag den 23 februari. Varje lag består av fyra ABB-medarbetare från olika verksamhetsområden och åldrar. Det handlar om både herr-, dam- och mixlag. Förutom dessa arbetar ett 40-tal medarbetare i ABB:s del av utställningen under skid-VM. Många är ABB-traineer eller ABB-ambassadörer.

Som en del i engagemanget i skid-VM har ABB också ökat fokus på hälsa för alla medarbetare. En speciell portal har skapats på ABB:s intranät med nyheter, tävlingar och tips. Det har även ordnats seminarier och skidträningstillfällen för medarbetarna.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare.

För mer information kontakta:

ABB Sverige
Christine Gunnarsson
Presschef
Tel. 021-32 32 32
press@se.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp