CLEVER utökar den europeiska infrastrukturen för elbilar med 100 snabbladdare från ABB

Den danska operatören CLEVER ska installera ytterligare 100 stycken ABB Terra 53 multistandard DC-laddningsstationer i Danmark och Sverige via Öresundskraft

CLEVER, den ledande danska operatören för e-mobility, och ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelade idag att CLEVER ska utöka sitt stationsnät för snabbladdning av elbilar i Danmark och närliggande länder med 100 nya Terra 53 multistandard DC laddningsstationer från ABB.

Laddarna kommer att installeras i Danmark med grannländer via samarbetspartners, varav den första blir Öresundskraft i Sverige. Stationsnätet ska fortsätta att byggas ut i andra länder med finansiellt stöd av EU-programmet TEN-T för transportinfrastruktur som infördes i januari 2014 för att säkra tillförlitliga och hållbara person- och godstransporter inom EU:s medlemsstater.

Den aktuella utbyggnaden av stationsnätet följer på samarbetet mellan CLEVER och ABB 2012, då ett landsomfattande nät av snabbladdstationer rullades ut i Danmark. Ett år senare utökade CLEVER nätet med ytterligare 50 ABB DC-snabbladdare till totalt 100 platser, inklusive både AC- och DC-laddare med stöd för alla elbilar på den danska marknaden.

Lars Bording, koncernchef för CLEVER säger: "För elbilister och stationsoperatörer är det viktigt att känna det är lika tillgängligt, säkert och bekvämt att ladda sin elbil som att tanka vilken bil som helst. Därför är det avgörande för snabbväxande elbilsmarknader att ha partners som inte bara erbjuder utrustning utan också erfarenhet och beprövade lösningar för betalsystem och administration med tillhörande tjänster, och som kan ansluta allt detta till nätet."

Under det senaste året har ABB och CLEVER samarbetat nära för att skapa ett optimalt snabbladdningssystem i Danmark, med bekväma betalsystem och oöverträffad driftsäkerhet och tillgänglighet. ABB:s Terra 53 erbjuder en unik anslutningsbarhet som medger fjärrövervakning av stationerna. ABB:s serviceprogram Charger Care säkerställer dessutom service och underhåll med kort varsel vid behov.

ABB:s anslutna plattform tillhandahåller också en tillförlitlig infrastruktur för CLEVERs välutvecklade betal- och administrationssystem och möjliggör sömlös anslutning av laddningsstationerna till smarta eldistributionssystem eller smarta elnät.

"Ska elbilarna och laddstationerna bli fler måste vi satsa för framtiden. Ser fram mot vårt fortsatta samarbete med Clever och att ta del av deras erfarenheter inom detta område" säger Anders Nylander, chef för division Discrete Automation and Motion inom ABB.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

CLEVER (www.clever.dk) är den ledande elbilsoperatören i Danmark. Företaget tillhandahåller laddningslösningar som gör det bekvämt, snabbt och säkert att ladda elbilar vid bostaden och på arbetsplatsen. CLEVER har också etablerat ett landsomfattande stationsnät för snabbladdning där elbilar kan laddas på 20-30 minuter.

Mer information om ABB:s produktportfölj för laddning av elbilar

För mer information kontakta:
ABB Discrete Automation & Motion
Jenny Miltell
Produktchef, Svensk Försäljning
Tel. 021-32 50 00
jenny.miltell@se.abb.com
ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
Tel. 021-32 32 32
press@se.abb.com


Håll dig uppdaterad!

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp