ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har fått en order värd mer än 100 miljoner dollar från den danska nätoperatören Energinet.dk på ett sjökabelsystem för högspänd växelström (AC) som ska möjliggöra integration och transport av elkraft från vindkraftparken Kriegers Flak till elnätet i land. Det är ABB:s enhet High Voltage Cables i Karlskrona som tagit hem ordern.
Kriegers Flak, som blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark, ska bidra till att öka andelen vindkraft i landet till mer än 40 procent. Den har en kapacitet motsvarande elbehovet för mer än 600 000 hushåll.
Vindkraft är en huvudingrediens i Danmarks gröna energiplan för att uppnå en fossilfri energiförsörjning år 2050. Vindkraftparken med en effekt av 600 MW ska bidra till att stärka regionala energimarknader och göra elleveranserna säkrare genom ökad överföringskapacitet.
ABB:s kabelsystem ska ansluta vindkraftplattformarna Kriegers Flak A och B till elnätet i Rødvig i Danmark. ABB ska tillverka, leverera och installera tre högspända 220 kilovolts (kV) AC 3-ledarsjökablar med en total längd av runt 100 kilometer - 44 kilometer från varje plattform till land och 11 kilometer mellan de två plattformarna. Projektet planeras tas i drift 2018.
"Kabellänkar spelar en viktig roll för att ansluta förnybar energi till elnätet och överföra miljövänlig el till miljoner konsumenter. Detta ligger i linje med vår vision att bidra till kraft och automation för en bättre värld", säger Per Eckemark, chef för ABB:s division Power Systems i Sverige. "Vi är stolta över vår verksamhet i Karlskrona som återigen visar att vi är världsledande inom kabelteknik."
Kabelsystem är en viktig komponent i hållbara energinät, som möjliggör överföring av stora mängder el över långa avstånd, ofta tvärs över eller mellan länder. ABB är en globalt ledande leverantör av högspända kabelsystem med en installerad bas över hela världen inom applikationer som inmatning av el till stadskärnor, kraftförsörjning av olje- och gasplattformar, undervattenslänkar och integration av förnybara energislag. ABB har levererat och satt i drift mer än 25 högspända DC-kabelsystem och otaliga AC-kabelsystem över hela världen.
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare.
För mer information kontakta:
| ABB Power Systems Per Eckemark Divisionschef Power Systems Tel. 021-32 00 10 per.eckemark@se.abb.com |
ABB Sverige Christine Gunnarsson Presschef Tel. 021-32 32 32 press@se.abb.com |