ABB tar hem kraftorder i Australien värd 30 miljoner dollar

Kraftstation ska förse utbyggd järnmalmsgruva med tillförlitlig elkraft

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd runt 30 miljoner dollar på leverans av en kraftstation samt högspänningsprodukter från Ludvika som ska öka elförsörjningen så att det australienska gruvföretaget Rio Tinto kan expandera järnmalmsbrytningen vid Hope Downs-gruvorna i Pilbara-regionen. Ordern bokades i första kvartalet.

Det nyckelfärdiga projektet omfattar konstruktion, leverans, installation och driftsättning av en ny 220/33 kilovolts kraftstation som ska förse den nya gruvan Hope Downs-4 med elkraft. Ordern inkluderar bygg- och elarbeten såväl som leverans av krafttransformatorer, mättransformatorer, frånskiljare och ett antal luftisolerade ställverk för hög- och mellanspänning. ABB ska också leverera system för stationsautomation i enlighet med den globala standarden IEC 61850, vilka ska utrustas med ABB:s senaste generation av skydds- och övervakningsprodukter. Kraftstationen kommer också att omfatta 11 kilovolts reaktorer och kondensatorbanker som ska bidra till minskade elförluster och ökad nätstabilitet. Projektet beräknas vara färdigt i mitten av 2012.

"Tillförlitlighet, effektivitet och kvalitet i kraftförsörjningen är kritiskt för att säkerställa produktivitet i gruvproduktion, och denna nya kraftstation kommer att tillgodose Rio Tintos utökade behov av el och stödja företagets expansionsplaner", säger Peter Leupp, chef för ABB:s division Power Systems.

Den nuvarande kraftstationen för 220 kV byggdes också av ABB och den har levererat tillförlitlig elkraft till Hope Downs-1 under mer än fem år. Detta är den 13:e kraftstationen som ABB har levererat sedan 2005 i Pilbara-regionen - ett stort, torrt och glest befolkat område i västra Australien, främst känt för sina stora mineralfyndigheter, inte minst av järnmalm.

De två kraftstationerna ligger i sydöstra Pilbara och ska tillsammans tillgodose behovet av el för att producera 15 miljoner ton järnmalm årligen vid den nya gruvan Hope Downs-4. De ska också stödja dräneringssystem i gruvan, en skovelhjulgrävare, infrastrukturen för flotationen samt ge elförsörjning till personalbostäder för mer än 600 personer.

Rio Tinto är ett ledande globalt företag inom exploatering, utvinning och produktion av mineraler och metaller, inklusive aluminium, koppar, diamanter, energiprodukter, guld, industrimineraler och järnmalm.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 124 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB Sverige:
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: +46 (0)21- 32 32 32
press@se.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp