ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, lanserar en serie lågspända synkronmotorer och drivpaket i två varianter - med hög uteffekt "High Output" och med hög verkningsgrad "Super Premium Efficiency".
1. Produktserien "Super Premium Efficiency" - ger upp till 40 procent lägre förluster
ABB:s nya synkronmotor och drivpaket är konstruerat och utvecklat för att erhålla så hög verkningsgrad som möjligt, upp till 40 procent lägre förluster jämfört med en motsvarande induktionsmotor, och fullt tillräckligt för att uppfylla den kommande högsta verkningsgradsklassen IE4.
ABB:s nya motor och drivpaket "Super premium efficiency" erbjuder kunder energibesparingar på upp till 40 procent, och en snabb återbetalningstid på investeringen. Konceptet består av synkronmotor, frekvensomriktare och mjukvara, vilket borgar för total systemeffektivitet.
Motorstorlekar och effekter följer standarden enligt IEC/Cenelec, vilket ger full utbytbarhet mot en konventionell motor.
Hemligheten bakom serien "Super premium efficiency" ligger i motorns innovativa rotorteknologi. Rotorns enkla konstruktion och utförande, utan lindningar, eliminerar praktiskt taget rotorförlusterna, vilket ger lägre driftstemperatur i rotorn jämfört med en konventionell rotor.
Eftersom motorer står för 65 procent av industrins totala energiförbrukning har motorns verkningsgrad stor betydelse i arbetet med att minimera motorns totala livscykelkostnad.
"Vi är stolta över att berätta att vårt synkronmotor- och drivpaket uppfyller den högsta gällande verkningsgradsklassen IE4, vilken införs av IEC under 2011". "Det gör det möjligt att formellt kalla produktserien för Super premium Efficiency", säger Stellan Rosenquist, Produktchef och lanseringsansvarig på ABB Svensk försäljning, Motorer och drivsystem.
Synkronmotor och drivpaket är konstruerat och anpassat speciellt för varvtalsreglerade drifter, vilket ger ytterligare energibesparing.
Varvtalsreglering sparar mycket pengar för användaren, eftersom den minskar motorns energiförbrukning.
"Att driva en pump eller fläkt vid 80 procent av det nominella varvtalet kan minska energiförbrukningen med upp till 50 procent jämfört med att driva samma motor utan varvtalsreglering".
Det finns ytterligare fördelar. Lägre driftstemperatur i rotorn ökar livslängden på lager och förlänger smörjintervallet. Detta i sin tur minskar kostnaden för service och underhåll samt ökar tillförlitligheten.
"Behöver ett lager bytas så kan det göras av en vanlig serviceverkstad, till skillnad från en motor som använder permanenta magneter - lagren är lika enkla att byta som på en vanlig induktionsmotor" sammanfattar Stellan Rosenquist.
2. Synkronmotor och drivpaketet "High output" - upp till två axelstorlekar mindre
Det nya synkronmotor- och drivpaketet, som är konstruerat för maximal uteffekt, erbjuder upp till 40 procent högre effektsdensitet jämfört med motsvarande induktionsmotor.
ABB:s synkronmotor och drivpaket i "High Output"- utförande är kraftfullt, men kompakt - upp till två axelstorlekar mindre än en konventionell motor vid given uteffekt.
Motorn kombinerar innovativ rotorteknologi med konventionell statorteknik, vilken används i tusentals motorer runt om i världen. Hemligheten bakom den extremt höga effektdensiteten är dess unika, men enkla rotorkonstruktion.
"Våra kunder uppskattar det bästa av två världar" säger Stellan Rosenquist, Produktchef och lanseringsansvarig på ABB Svensk försäljning, Motorer och drivsystem. - "Prestanda i klass med en permanentmagnet motor och robust och tålig som en induktionsmotor"
Rotorpaketet har inga lindningar och ger knappt några förluster alls, vilket i sin tur bidrar till en unikt låg driftstemperatur i rotorn. ABB har lyckats omvandla temperaturfördelen till en överlägsen effektsdensitet, vilket resulterar i en kraftfull men ändå kompakt motordesign.
"Maskinbyggare behöver inte längre välja mellan hög effekt eller liten och kompakt motor, nu kan de välja båda" fortsätter Stellan Rosenquist.
Drivpaketet inkluderar synkronmotor, frekvensomriktare och ny mjukvara. Noggrann varvtalskontroll erhålls utan återkoppling, vilket eliminerar behovet av avkodare eller givare.
Drivpaketet är utvecklat speciellt för varvtalsreglerade drifter inom industrin, såsom pumpar, fläktar och kompressorer.
Då motorns arbetstemperatur är lägre ökar livslängden på lindningar och lager, samt förlänger smörjintervallet. Detta i sin tur minskar kostnaden för service och underhåll samt ökar tillförlitligheten.
"Ca 70 procent av de oplanerade motorstoppen orsakas av lagerhaverier, så vårt nya drivpaket med längre smörjintervall och högre tillförlitlighet är något som våra kunder kommer att uppskatta" sammanfattar Stellan Rosenquist.
Den 10 maj, mellan klockan 12.00-14.00 finns tillfälle att höra mer om de två nya varvtalsreglerade motorserierna i ett seminarium som hålls på Elfackmässan i Göteborg. Anmälning till seminariet mailas till katarina.a.bjorkstrand-johansson@se.abb.com, senast den 6 maj.
ABB (www.abb.se) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 124 000 medarbetare.
| För mer information kontakta: | |
|---|---|
| Svensk Försäljning Motorer & drivsystem: Stellan Rosenquist Produktchef Motorer & Generatorer Tel: +46 (0)21-32 50 00 stellan.rosenquist@se.abb.com |