ABB levererar vindkraftslänk för DolWin2

ABB har driftsatt och överlämnat länken DolWin2 för havsbaserad vindkraft till den nederländsk-tyska operatören TenneT.

DolWin2 är det tredje havsbaserade vindkraftprojektet som ABB har genomfört åt TenneT utanför den tyska kusten i Nordsjön. De båda tidigare är BorWin1 och DolWin1. HVDC-länken förbinder de havsbaserade vindkraftparkerna med marknätet och har kapacitet att förse mer än en miljon hushåll med förnybar energi. DolWin2 har stöd i Tysklands energiomvandlingsplan "Energiewende" som syftar till att generera mer än 6,5 GW havsbaserad vindkraft per 2020 och 15 GW per 2030.

"Vi är mycket nöjda över att ha driftsatt och lämnat över projektet DolWin2 och vill tacka TenneT för deras fortsatta tillit och samarbete", säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids.

"HVDC är den viktigaste tekniken för att på ett tillförlitligt och effektivt sätt kunna överföra stora mängder energi över långa avstånd med minimala förluster. Tekniken är idealisk vid integrering av avlägsna förnybara energikällor i elnätet och spelar en central roll i att ABB är den givna partnern för ett starkare, smartare och grönare elnät, i linje med vår strategi Next Level."

Länken på 916 MW använder ABB:s teknik HVDC Light® och VSC-lösning (Voltage Source Converter) samt innefattar en 320 kV omriktarstation som är placerad på en plattform cirka 45 km ut i havet. Stationen förbinder upp till tre havsbaserade vindkraftparker med marknätet i Tyskland. För ABB innefattade projektet design, leverans, installation och driftsättning av de kompakta omriktarstationerna till havs och på land liksom undervattenskablar och kabelsystem under jord.

ABB banade väg för VSC-baserad HVDC Light-teknik redan för 20 år sedan och är idag marknadsledande och man har levererat 19 av de 25 VSC HVDC-projekt som driftsatts runt om i världen. I det övre intervallet når tekniken nu ±640 kV och kan leverera 3 000 MW - tillräckligt med el för att strömförsörja flera miljoner hushåll och överföra energi på sträckor över 200 mil. Systemdesignen möjliggör kompakta omriktarstationer - en stor fördel vid tillämpningar som havsbaserad vindkraft och sammanlänkningar.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 medarbetare. www.abb.com

För mer information kontakta:

ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
Tel. 021- 32 32 32
press@se.abb.com



Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp