Tack vare god framförhållning och planering har man på Korsnäs i Gävle byggt om delar av sitt gamla drivsystem för sin äldsta pappersmaskin på mycket kort tid, och samtidigt sett till att det nu är möjligt att byta ut den äldre utrustningen steg för steg.
För två år sedan i samband med en uppgradering av drivsystemet för upprullningen på maskinen så började man tillsammans med ABB att ta fram en lösning för hur man på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt skulle kunna uppgradera hela maskinen med ny modern drivteknik. Så, när investeringen blev beviljad, var man väl förberedd och kunde på mycket kort tid byta ut styrsystemet för hela maskinen. ABB gjorde konstruktion och idrifttagning och Korsnäs gjorde montaget.
"Vi har ett mycket bra samarbete med ABB," säger Lars Eriksson."
I den nya lösningen ingår en utökning av det nya systemet för sektionsdrifter, PMC800, som installerades 2010, till att inkludera samtliga drifter i maskinen. Projektet har varit ett samarbete mellan Korsnäs och ABB vad gäller installation, utcheckning och idrifttagning.
Den nya lösningen innebär att man säkrar tillgängligheten på maskinen samtidigt som man förenklat för eventuellt utbyte av de äldre energikrävande motorerna och växellådorna i framtiden.
FAKTA
|
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.
För mer information kontakta:
| ABB Process Automation Lars-Gunnar Josefsson Key Account Manager Pulp and Paper Tel: +46 21-32 93 57 lars-gunnar.josefsson@se.abb.com |
ABB Sverige Christine Gunnarsson Presschef, ABB Sverige Tel: +46 21-32 32 32 press@se.abb.com |