ABB: Tester bekräftar upp till 27 % i bränslebesparingar på fartyg genom Onboard DC Grid

De första dokumenterade resultaten av tester, gjorda på fartyg utrustade med Onboard DC Grid, visar på betydande minskningar av såväl bränsleförbrukning som ljudnivå.

2014-06-16 - Den ledande energi- och automationskoncernen, ABB, offentliggjorde i dag att en test gjord av en tredje part bekräftar att deras Onboard DC Grid hjälper fartyg minska bränsleförbrukningen, sänka ljudnivån ombord och reducera fartygets påverkan på miljön.

Mätningarna och testerna, som gjordes i samarbete mellan Pon Power och ABB ombord på offshoreplattformen Myklebusthaugs leveransfartyg "Dina Star", visade på minskningar av bränsleförbrukningen på upp till 27 %. Det här är de första dokumenterade resultaten gjorda på ett fartyg utrustat med ABB:s Onboard DC Grid,

ABB:s Onboard DC Grid möjliggör för motorer att arbeta på varierande hastigheter för att öka bränsleeffektivitet vid varje belastningsnivå. ABB:sTesterna mätte också bränsleförbrukningen vid dynamisk positioneringsdrift under svåra väderförhållanden, vilket visade på 14 % i bränslebesparingar. Dynamisk positioneringsdrift håller fartygets position och kurs automatiskt via datorer, och utgör en väsentlig del av ett typiskt offshorefartygs driftprofil.

"Vår Onboard DC Grid är ett stort steg framåt för elektrisk drift, och vi är nöjda med att konceptet levererade resultat som överträffade våra förväntningar", säger chefen för ABB:s division Process Automation, Veli-Matti Reinkkala. Onboard DC Grid är en konkurrenskraftig fördel för fartygsägare, oavsett om det gäller driften av offshorefartyg, färjor eller yachter, när de vill öka bränsleeffektiviteten och minska utsläppen."

Utöver bränsleförbrukning testade Pon Power och ABB även vilken effekt Onboard DC Grid hade på bullernivån i motorrummet. Testerna visade på en 30-procentig minskning av bullernivån, vilket leder till förbättrade arbetsförhållanden ombord på fartyget.

"Buller- och vibrationsminskningar är något vi fokuserat på under flera år med vår GenFlex Design-lösning, och möjligheten att nu kunna få dokumenterade bullernivåminskningar tillsammans med en hög bränsleeffektivitet är ett väldigt viktigt steg för oss som tillhandahåller energilösningar, speciellt för våra kunder som arbetar under krävande förhållanden", säger Ole Knarberg, affärsområdeschef för den marina delen av Pon Power Scandinavia. Dina Star" drivs av fyra Caterpillar 3516-motorer i kombination med en C32 med växlande farttillämpning.

"Vi verkar på en marknad med hög konkurrens där kunder ökar sitt fokus på driftkostnader och miljöpåverkan. Resultaten från det första fartyget med ABB:s avancerade Onboard DC Grid-teknologi, Dina Star", är lovande och ökar vår konkurrenskraftiga fördel", säger Tore Myklebusthaug, direktör vid Myklebusthaug Management. "Baserat på resultaten av testen kan vi nu tryggt hävda att Onboard DC Grid levererar avsevärda bränslebesparingar, vilket gynnar fartygsföretagen."

ABB introducerade det innovativa systemet för energidistribution, Onboard DC Grid, 2011. Underhållsfartyget "Dina Star", som levererades till Myklebusthaug Management av Kleven Yard 2013, är det första fartyg som drivs med Onboard DC Grid. ABB:s system för energidistribution, Onboard DC Grid, tilldelades i januari 2014 "Approval in Principle" av American Bureau of Shipping.

ABB:s Onboard DC Grid-koncept

ABB:s Onboard DC Grid representerar ett genombrott för optimeringen av driften inom den maritima industrin tack vare distributionen av energi genom en enkel DC-krets, vilken tillhandahåller väsentliga energibesparingar i kombination med ökad säkerhet samt redundans i jämförelse med traditionella AC-system.

Genom att distribuera elektricitet via DC tillåter Onboard DC Grid-systemet motorer att arbeta vid olika hastigheter. Ett resultat av detta är att bränsleförbrukningen och utsläppen minskar avsevärd i jämförelse med traditionella driftsystem. Systemet förbättrar även den dynamiska svarstiden av motorerna.

Onboard DC Grid-systemet underlättar även användandet av batterier och andra anordningar för energilagring, vilket ytterligare förbättrar energieffektiviteten och minskar utsläppen.

För mer information om Onboard DC Grid-systemen kolla på introduktionsvideon på YouTube.

Teknisk information om Onboard DC Grid-systemet.

För mer information, kontakta

ABB Group Media Relations:
Thomas Schmidt; Antonio Ligi
Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
media.relations@ch.abb.com
http://twitter.com/ABBcomms


Håll dig uppdaterad!

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp