ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd cirka 32 miljoner dollar från Kansanshi Mining PLC, ett dotterbolag till kanadensiska gruv- och metallföretag First Quantum Minerals Ltd (FQM), för uppförandet av en ny och uppgradering av en befintlig transformatorstation. Anläggningarna kommer att bidra till att ge tillförlitlig elförsörjning till Afrikas största koppargruva, som byggs i den nordvästra provinsen av landet. Ordern bokades under andra kvartalet.
Den globala efterfrågan på råvaror är en av de viktigaste tillväxtfaktorerna i Afrika. Den zambiska ekonomin är mycket beroende av koppargruvindustrin, som står för cirka 80 procent av landets bruttonationalprodukt. Den nya koppargruvan kommer att vara den största i sitt slag på den afrikanska kontinenten och kommer att bidra till att förstärka landets åttonde globala position vad gäller kopparproduktion. Gruvprojektet förväntas också ge möjligheter till sysselsättning i Zambezi Basin-området, med en helt ny stad som byggs för att stödja projektet.
ABB är närvarande i mer än 20 länder i Afrika med cirka 5 200 anställda. Företaget siktar på att utöka sin verksamhet i regionen minst dubbelt så snabbt som den globala BNP-tillväxten fram till 2015.
"Dessa transformatorstationer i Zambia kommer att öka överföringskapaciteten samt förbättra tillförlitligheten och kvaliteten på kraftförsörjningen till gruvverksamheten", säger Brice Koch, chef för ABB:s division Power Systems. "Vår avancerade teknik, projektledningskapacitet och omfattande erfarenhet spelar en viktig roll i ett framgångsrikt genomförande av dessa komplexa och tidskritiska projekt."
Det nyckelfärdiga projektet omfattar design, konstruktion, leverans och installation. Nyckelproduktleveranser omfattar luftisolerade hög- och mellanspänningsställverk och krafttransformatorer. Transformatorstationen kommer också att utrustas med automation, kontroll- och skyddssystem som uppfyller den internationella IEC 61850 standarden, för att möjliggöra lokal- och fjärrövervakning och styrning av krafttillgångarna.
ABB ska också leverera telekommunikationssystem och solcellsdrivna repeaterstationer för att underlätta tillförlitlig långdistansöverföring av digitala signaler via fiberoptiska kablar till en fjärrstyrd transformatorstation cirka 400 kilometer bort.
Den nya transformatorstationen kommer att vara en viktig nod i den nya 330 kV ringmatningen som förbinder huvudstaden Lusaka och kopparbältet med två transmissionssystem och kommer bidra till att förbättra elkvaliteten i det zambiska nätverket. Projektet beräknas vara klart under 2014.
Vancouver-baserade FQM är ett gruv- och metallföretag med för närvarande sju gruvor i drift. Dess produktion 2012 inkluderar 307 115 ton koppar, 36 759 ton nickel och 201 942 ounces guld.
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i runt 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.
| For more information please contact: | |
|---|---|
| ABB Group Media Relations: Thomas Schmidt; Antonio Ligi (Zurich, Switzerland) Tel: +41 43 317 6568 media.relations@ch.abb.com |