ABB i Ludvika inviger världens modernaste lindningskopplarfabrik

På tisdagen invigdes den nya lindningskopplarfabriken vid ABB i Ludvika efter ett omfattande ombyggnadsarbete. Målet är att fördubbla tillverkningen inom de närmaste åren.

Under invigningsfestligheterna, som fick inleda arbetsdagen i lindningskopplarverkstaden, medverkade bland andra Gary Steel, ordförande i ABB Sveriges styrelse och personaldirektör för ABB-koncernen, Trevor Gregory, chef för ABB:s region Norra Europa och Johan Söderström, vd ABB Sverige.

- Det är fantastiskt roligt att idag få vara med och inviga världens effektivaste fabrik för lindningskopplare. ASEA/ABB har tillverkat lindningskopplare i Ludvika i över 100 år och med vårt nya produktionskoncept tar vi ytterligare ett steg för att säkra vår konkurrenskraft. Nya produktionslinjer tillsammans med flera viktiga produktlanseringar under året gör att framtiden ser mycket ljus ut, sa Andreas Berthou, chef för enheten Components.

Lindningskopplare har till uppgift att reglera spänningen i en transformator och ABB är sedan länge en av världens ledande tillverkare.

- I och med att vi nu tar i bruk världens modernaste produktionsanläggning så har vi goda förutsättningar att ta ytterligare marknadsandelar. Den nya fabriken är uppbyggd för en "taktad" tillverkning som både ger ett jämnare flöde och en utökad kapacitet. Målet är att fördubbla vår produktion under de närmaste åren.
Dessutom har vi under ombyggnadsarbetet lagt stor vikt vid att skapa en mer ergonomisk arbetsmiljö för våra medarbetare, sa Hans Linder, chef för lindningskopplarverksamheten vid ABB i Ludvika.

Bildtexter
Tårtproduktion: Taktad produktion beskrevs vid invigningen i form av tårtproduktion.
Invigning: Produktionschef Linda Wennberg är här flankerad av Andreas Berthou, chef för ABB:s enhet Components och Hans Linder, chef för lindningskopplarverksamheten.


Fakta Lindningskopplarverksamheten:
Antal anställda: 200
Exportandel: 95 %
Lindningskopplartillverkningen ingår i ABB:s affärsenhet Components
ASEA/ABB har tillverkat lindningskopplare i Ludvika sedan början av 1900-talet

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp