Kompakt mjukstartare med momentstyrning
Den senaste nykomlingen bland ABB:s mjukstartapparater är den effektiva PSE-serien, världens första kompakta mjukstartare med momentstyrning. Detta gör mjukstartaren till ett utmärkt alternativ för pumptillämpningar, där man normalt har stora problem med tryckslag. Den kompakta lösningen och de avancerade funktionerna gör PSE mycket effektiv, även i andra vanliga tillämpningar, som kompressorer och fläktar.
Nya elmätare
Nu introduceras tredje generationens elmätare med förbättrade prestanda och utökade funktioner. Mätarna, som premiärvisas under Elfack 2011, kan fjärravläsas. Därmed kan kostnader enkelt fördelas efter förbrukning.
De nya mätarna omfattar allt från enkla enfasmätare till avancerade trefasmätare som, utöver mätning av energi, även kan visa olika instrumentvärden. För hus med egen elproduktion kommer mätare med olika register för in- och utgående energiriktning.
Nya normprodukter och kapslingar
ABB introducerar den nya innovativa kortslutningsbegränsaren S800-SCL-SR som är ett back up-skydd till motorskyddsbrytare och effektbrytare i applikationer med höga kortslutningseffekter. S800-SCL-SR har en automatisk återställning och lämpar sig speciellt för nät med 500V och 690V driftspänning, men fungerar givetvis även utmärkt vid 400V där den klarar hela 100kA.
Parallellt med detta introducerar ABB även en helt ny generation kompakta personskyddsbrytare, upp till 32A i 4-poligt utförande, som endast kräver fyra modulers byggbredd.
Utöver detta lanseras även ett helt nytt sortiment av el- och mediekapslingar för både infällt och utanpåliggande montage.
Impressivo Busch-Jaeger
Nu finns det kompletta produkter med ett E-nummer i Impressivo-serien för infällt montage i torra och fuktiga utrymmen. Impressivo är anpassad för miljöer som kräver installationer av högsta klass. Läs mer på www.abb.se/lagspanning.
Jussi, uttagsinsats 1-vägs med lock
Jussi-serien, den kompletta produktserien, innehåller alla elektriska basfunktioner: strömställare, vägguttag, tele- och dataprodukter, dimrar, rörelsevakter och signalprodukter. Produkterna har redan använts i elsystem i egna hem och offentliga lokaler i årtionde i Skandinavien. I ett led för att ytterligare förstärka vårt erbjudande kompletteras vårt uttagssystem med en variant av 1-vägs uttagsinsats med lock. Finns tillgängligt sedan hösten 2010.
Nya normkapslingar för El & Media från ABB
ABB:s nya normkapslingar för El & Media tillverkade i plåt har tagits fram i samarbete med projekteringsbyråer och entreprenörer.
De modernt formgivna vita kapslingarna smälter obemärkt in i bostadens inredning och innehåller utmärkta alternativ av utanpåliggande lösningar för renoveringsobjekt och infällda varianter för nybyggnation lämpliga i bostäder, skolor, kontor och övriga offentliga byggnader.
| För mer information kontakta: | |
|---|---|
| ABB Low Voltage Products Mats Eriksson, Marknadskommunikatör Cewe-Control Tel: +46 (0)21-32 00 23 mats.x.eriksson@se.abb.com |