Nya elmotorer kompletterar ABB:s IE3-sortiment i det lägre effektområdet

Genom att leverera energieffektiva och tillförlitliga lågspänningsmotorer i IE3-utförande möjliggör ABB för sina användare att minimera deras ägandekostnader.

ABB, det ledande kraft-och automationsföretaget, har nu ett komplett erbjudande av lågspänningsmotorer som uppfyller EUs högsta krav på energieffektivitet.

Från och med januari 2014 utökas processmotorserien M3BP med motorer som uppfyller verkningsgradsklassen IE3, med axelstorlekar IEC80 - 132. Dessa motorer inkluderar design för både 50Hz och 60Hz. I och med detta är nu M3BP-serien i IE3-utförande komplett i hela effektområdet från 0,75 upp till 355kW.

"Vi ser en ökad efterfrågan på de effektivare IE3-motorerna, även i det lägre effektområdet, så det känns bra att vi nu kan möta våra kunders önskemål", säger Stellan Rosenquist, produktchef. Egentligen är det år 2017 som mindre motorer omfattas av EUs krav på IE3, (effektområdet 0,75-7,5 kW), men vi ser redan nu att industrin vill investera i effektivare motorer, eftersom dessa ger fördelar i form av lägre kostnader för drift och underhåll.

Elmotorer i IE3-utförande följer det av IEC fastställda förhållandet mellan uteffekt och byggstorlek. I vissa fall blir en motor i IE3-utförande något längre än motsvarande IE2-motor, dock alltid inom IEC-normen. Detta gör det enkelt för installatörer att byta ut äldre motorer till nya effektivare.

ABB erbjuder även ett brett utbud av energieffektiva IE3-motorer för explosionsklassade miljöer. För optimal energieffektivitet erbjuder ABB ett utbud av motorer som uppfyller den allra högsta verkningsgradklassen, IE4, inom effektområdet 75 - 375 kW i axelstorlekarna IEC 280-355. Dessa motorer, uppnår IE4-effektivitet med beprövad induktionsteknik och finns i utförande för både 50Hz och 60Hz nät. Liksom alla motorer från ABB är de förberedda för varvtalsreglering med frekvensomriktare.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft-och automationsteknik för energiföretag och industrier för att förbättra prestanda och minimerar miljöpåverkan. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 150 000 personer.

För mer information kontakta:
ABB AB
Stellan Rosenquist
Produktchef, Svensk försäljning Motorer & Drivsystem
Tel: 021-32 92 45
stellan.rosenquist@se.abb.com
ABB Sverige
Christine Gunnarsson
Presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com


Håll dig uppdaterad!

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp