ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har förvärvat de resterande aktierna i CGM AB för att bli ensam aktieägare i företaget. Boråsbaserade CGM, är specialister inom modern kontrollrumsdesign och ergonomiska lösningar för att maximera operatörseffektiviteten.
Genom förvärvet kompletterar ABB sitt erbjudande med senaste teknologi för att förbättra och effektivisera kontrollrum, från optimal kontrollrumsdesign till avancerade ergonomiska lösningar och förbättrad säkerhetsstandard. En intelligent kontrollrumsdesign gör processtyrningen av anläggningar effektivare.
Kontrollrummet och dess operatörer blir allt viktigare för att höja produktiviteten och säkerheten inom framtidens industriautomation med smarta anläggningar, intelligenta maskiner och integrerade processer. Designade avancerade kontrollrum bidrar till att teknik och operatörer samverkar effektivt och säkert.
"Genom att kombinera ABB:s styrsystem med CGM:s design av utrustning för kontrollrum skapas en optimal arbetssituation för operatörerna som bidrar till maximal effektivitet och produktivitet", säger Peter Terwiesch, global chef för ABB:s division Process Automation. "Det här erbjudandet stärker vår portfölj inom styrsystem och bidrar till framväxten av Sakernas, tjänsternas och människornas Internet (IoTSP).
CGM sysselsätter 54 personer och har sin verksamhet i Borås och Ryssby. Företaget blir en del av ABB:s affärsenhet Control Technologies.
"Vi ser fram emot att bli en ännu mer integrerad del av ABB och få bidra med vår expertis och våra förstklassiga lösningar för effektiva kontrollrumsmiljöer", säger Pierre Schäring, vd för CGM. "Genom att kombinera kontrollrumsdesign med kunskap om ergonomi och den mänskliga faktorn samt den senaste styrsystemstekniken kan vi erbjuda en av de säkraste och mest intelligenta plattformarna för integrerad processtyrning på marknaden."
Om ABB
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare.
För mer information kontakta:
| ABB Process Automation Håkan Nytorp Divisionschef Tel. 021-34 02 66 hakan.nytorp@se.abb.com |
ABB Sverige Christine Gunnarsson Presschef Tel. 021-32 32 32 press@se.abb.com |