Vår nya lasertransmitter, LM80, är framtagen för noggrann mätning av nivå upp till 30 meter. LM80 kan användas både för vätskor och fasta material och är designad för en mängd olika tillämpningar där den mäter nivå oavsett vinkel.
Mätarens laservåglängd ger en koncentrerad stråle med praktiskt taget ingen spridnings vinkel (< 0,2 grader) och ger därför inga falska ekon. Detta ger hög noggrannhet i mätningen även när det handlar om de mest utmanande omständigheter, såsom mätning i silos, även inuti silostup vilket vi är ensamma på marknaden att klara av. En annan avancerad mätning är genom smala öppningar i skyddande galler, t.ex arbetsplattformar.
LM80 har en helt digital design som ger snabbhet och precision i en kompakt enhet. Ett avancerat tidtagningssystem och självjusterande funktioner gör mätningen korrekt och tillförlitlig även i de tuffaste förhållanden. LM80 kan tex.välja den verkliga signalen även i närvaro av damm eller omrörarblad, något som är vanligt förekommande i silos med kol, plast eller korn,
"Mätaren kombinerar ett antal avancerade tekniker i en enda, unik, prisvärd mätutrustning som klarar nivåmätning där annan mätteknik misslyckas", säger Lars Forslund, produktchef för nivåmätning på ABB Sverige.
ABB (www.abb.se) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 124 000 medarbetare.
| För mer information kontakta: | |
|---|---|
| ABB Process Automation Lars Forslund, produktchef för nivåmätning Tel: +46 (0)8-658 87 89 lars.forslund@se.abb.com |