ABB har fått sin första order på Smart MinePowerTM till Kankbergsgruvan

En intelligent kraftdistributionslösning för underjordsgruvor ska optimera och stärka kraftförsörjningen samtidigt som underhållet snabbas upp och säkerheten bibehålls på en hög nivå

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har fått sin första order på ABB:s nyutvecklade ABB Smart MinePowerTM-system från Boliden till Kankbergsgruvan. Systemet kommer att förbättra fjärrövervakningen och kontrollen av elektricitet för att kapa kostnader, öka säkerheten och underlätta underhållet.

Ordern som bland annat består av energisparande Resibloc EcoDryTM transformatorer, MNS-ställverk utrustade med TMax XT effektbrytare och mSpeed ACS850 VSD-enheter, för uppgradering på en av Kankbergsgruvans elva transformatorstationer, togs emot i januari 2015 och ska tas i drift i slutet av juni. ABB är ansvarig för implementeringen av Smart MinePowerTMoch integration av levererad utrustning med automationssystemet 800xA som används i hela gruvan.

Om ett fel skulle uppstå i en kabel för strömförsörjning till någon av de transformatorstationer som distribuerar kraften i gruvan kan operatörerna med ABB Smart MinePowerTM-tekniken snabbt isolera felet och justera skyddsinställningarna i anläggningen för att få ström via en alternativ matningsväg med bibehållen selektivitet. På så sätt minskas stilleståndstiden och säkerheten ökas tills normal drift är återställd.

Via ABB:s System 800xA kan kraftdistributionen fjärrövervakas och fjärrstyras, en utvidgning av konceptet "Internet of Things, Services and People". Operatörer kommer inte bara kunna åtgärda fel utan att gå in i gruvan, de kommer också ha tillgång till mer information för att kunna fatta proaktiva beslut gällande underhållet av anläggningen.

"ABB:s nya Smart MinePowerTM-teknologi är en perfekt krafthanteringslösning för underjordsgruvor eftersom den underlättar energimätning, optimering, service och underhåll. Den kommer hjälpa till att lösa många effektivitetsrelaterade utmaningar i befintliga gruvor och öka säkerheten för hela verksamheten och därmed sätta standarden för framtida projekt", säger Peter Terwiesch, chef för ABB:s Process Automation-division.

Systemet är baserat på ett robust modulkoncept med standardlösningar för de vanligast förekommande applikationerna. Systemet har en hållbar design och förtillverkade enheter byggda för mobilitet, flexibilitet och expanderbarhet när gruvan växer.

Funktionerna innefattar tillsyn och kontroll av reläskyddsinställningar, larmhantering, dynamisk selektivitets planering, selektivitets övervakning, förbättrat underhåll och operatörsassistans samt felsökning och lokalisering. ABB:s Smart MinePowerTM-system använder säkringslös teknologi, jordfelsövervakning och ljusbågsvakter.

Om ABB

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare.

Om Bolidens Kankbergsgruva

Kankberggruvan är ca femhundra meter djup och belägen i det mineralrika Skelleftefältet inom Bolidens område och har cirka 100 anställda. Det är Bolidens femte guldgruva. Gruvan återöppnades 2013, efter att ha varit stängd under 1990-talet, när nya guld och tellur fyndigheter upptäcktes i området och har under de första åren framställt ungefär 250 kilo guld. Gruvan tillämpar igensättningsbrytning och använder gråsten som återfyllnadsmaterial.

För mer information kontakta:

ABB Process Automation
Magnus Arvidsson
Produktchef Mine Electrification
Tel. 021-34 03 31
magnus.arvidsson@se.abb.com
ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
Tel. 021-32 32 32
press@se.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp