ABB:s nya säkerhets-PLC har gett Sandvik en plattform för att införa zonindelad säkerhetsövervakning i ett stort kallvalsverk vid anläggningen i Sandviken. Valsverket är en mycket viktig del av produktionslinjen för bandstål.
Sandviks kallvalsverk har uppgraderats ett antal gånger under sin livstid. Den senaste uppgraderingen innebär att säkerhets-PLC:n AC500-S från ABB läggs till styrsystemet för att förbättra säkerheten i det 20 meter långa verket med fältbussprotokollet PROFIsafe via PROFINET för att oberoende övervaka sex olika säkerhetszoner. Zonindelningen innebär att delar av maskinen kan hållas i drift medan en operatör får säker tillgång till andra zoner - där säkerheten garanteras genom frånkoppling av elförsörjningen.
Ett femtiotal säkra PLC-I/O-kanaler används för att ansluta till grindbrytare, ljusridåer och nödstoppsknappar. De säkra I/O-kanalerna övervakar även tryckvakter, som känner av att hydrauliken är trycklöst så underhåll kan genomföras. De kontrollerar även kraftförsörjningen till frekvensomriktarna. Säkerhets-PLC:n ger dessutom Sandvik möjligheten att använda flyttal, som förenklar säkerhetsprogrammering som krävs för exempelvis beräkna säker hastighet - allt för att minska klämrisken i valsverket.
"Vi är väldigt nöjda över att ha hittat ett så lättanvänt system för att införa toppmodern säkerhet i form av ABB:s säkerhets-PLC, som dessutom integreras direkt med maskinens befintliga PLC", säger Torbjörn Pettersson, utvecklingsingenjör vid Sandvik Materials Technology.
Säkerhets-PLC:n programmeras via ABB:s integrerade utvecklingsverktyg Automation Builder som även inkluderar support av PLCopen Safety-bibliotek i CODESYS utvecklingsmiljö.
"ABB har levererat alla produkter för projektet, från PLC, säkerhets-PLC, operatörspaneler, motorer och drivsystem, kontaktorer och övriga säkerhetskomponenter", säger Jonas Rehnberg produktchef på ABB Sverige
Fakta
Säkerhets-PLC:n AC500-S är det senaste tillskottet i ABB:s välkända PLC AC500-serie som har dubbla processorer, den är designad enligt SIL3 (IEC 61508:2010 och IEC 62061)/PL e (ISO 13849-1) för maskinsäkerhet. Den integrerade säkerhets-PLC:n AC500-S kan vara i drift även om PLC:n AC500 stoppas för underhåll. Det innebär att personal fortfarande kan röra sig vid maskinen vid underhållsarbetet, eftersom säkerhets-PLC:n kontinuerligt övervakar maskinens säkerhetskomponenter och utför de säkerhetsåtgärder som krävs.
För mer information: www.abb.se/plc
| För mer information kontakta: | |
| ABB Svensk Försäljning Jonas Rehnberg Motorer och Drivsystem 021-32 55 62 Jonas.rehnberg@se.abb.com |
ABB Sverige Christine Gunnarsson Presschef Tel: 021-32 32 32 press@se.abb.com |