Priset delas ut av branschföreningen Svensk Solenergi för att premiera byggprojekt som använder solvärme och solenergi på ett tekniskt och ekonomiskt bra sätt.
Kontoret, som är Skanskas första plusenergibyggnad, producerar sin egen energi med hjälp av en geoenergianläggning som hämtar kyla och värme samt solceller på taket för att förse huset med el. Anläggningen ger även el för att ladda en elbil och ett överskott som Skanska kan sälja.
Byggnaden är certifierad enligt det världsomspännande miljöklassificeringssystemet LEED, högsta nivån Platinum, och har fått högst poängresultat i Europa.
"Tiden är numera mogen för gröna investeringar även ur ett ekonomiskt perspektiv", säger Johan Gerklev, miljöchef på Skanska Sverige AB.
ABB har levererat effektbrytare med energimätningsfunktion, elmätare, fastighetsautomationssystemet KNX, rörelsedetektorer, jordfelsbrytare samt annat installationsmaterial.
"ABB har bra kvalitet på grejerna, bra kundkontakt och support bakom produkterna", säger Jens Delander, som var projektledare på Skanska Installation som stod för totalentreprenaden för elen i huset, men som nu är vd för egna elinstallationsföretaget Delogic.
Huset har 300 mätpunkter som mäter och loggar energiförbrukningen. Resultatet ska så småningom presenteras på en bildskärm i entrén.
"Ljusstyrkan i lokalerna styrs med hjälp av dagsljuset utomhus och närvaron i rummet. Tack vare KNX-systemet är det också möjligt att styra olika funktioner i huset med smarta mobiltelefoner", säger Jens Delander.
Energimässigt har huset mycket bra värden. Energianvändningen är 22 kwh per kvadratmeter, vilket kan jämföras med exempelvis Stockholms miljöprogram som har maxgränsen 55 kwh per kvadratmeter för lokaler.
Fördelarna med lågenergihus är många. Ändå anser Jens Delander att intresset från marknaden är svalt.
"Bygger man till sig själv finns det tydliga och långsiktiga fördelar med lågenergihus. Problemet är att det ofta är en byggherre som bygger, men ett annat företag som sedan hyr lokalerna. För den som bygger kan det vara svårt att ta ut en hyra för hur bra huset egentligen är", säger Jens Delander.
Förutom rätt materialval och installation av olika system krävs uppföljning för att sänka energikostnaden.
"Det underlättar om man har ett KNX-system, då kan man enkelt trimma in energianvändningen i lokalerna. Det borde skapa ett större intresse för lågenergihus", anser Jens Delander.
| För mer information kontakta: | |
| ABB AB Ronnie Landgren Tel: 040-4550004 Ronnie.landgren@se.abb.com |
ABB Sverige Christine Gunnarsson Presschef Tel: 021-32 32 32 press@se.abb.com |