ABB:s AF-kontaktorer med elektroniskt styrd spole erbjuder många fördelar jämfört med konventionella alternativ och blir nu en standardteknologi hos ABB.
Enkel konstruktion
ABB:s nya kontaktor- och motorskyddssortiment ger användarvänlighet ny mening. Tack vare ett brett driftspänningsomfång, inbyggt överspänningsskydd och en åttioprocentig minskning av spolens energikonsumtion hålls konstruktions- och monteringsprocesser korta och effektiva. Alla produkter inom sortimentet är koordinerade för att passa ihop perfekt, både elektriskt och mekaniskt. Detta säkerställer lika tillförlitliga och säkra helhetslösningar, till exempel Direct-On-Line och reversing/Star-Delta starter som individuella produkter.
Optimerad logistik
ABB har med sitt nya kontaktor- och motorskyddssortiment lyckats reducera det nödvändiga antalet spolar till bara fyra stycken. Det totala antalet produkter har reducerats med hela 90 %. Färre artikelnummer förenklar logistik och minskar administrationskostnader samtidigt som det blir enklare att möta en ökad efterfrågan från kunder.
Säker drift
Tack vare AF-kontaktorns elektroniskt styrda spole, är produktionsstopp på grund av tillfälliga spänningsvariationer ett minne blott. AF-teknologin ser till att överbrygga variationerna i nätet och innebär därmed en stor fördel vid motorkontroll. Med AF-kontaktorn säkerställs kontinuerlig drift och kostnader för onödiga reparationer och driftstopp kan undvikas.
Världsomspännande kompetens
ABB:s nya kontaktor- och motorskyddssortiment är kompatibelt med alla nationella och internationella standarder och finns tillgängligt över hela världen genom vårt globala distributionsnätverk. En kontaktorspole hanterar nu 100 - 250 V AC/DC, vilket innebär att den kan användas i Europa och Asien likväl som i Nordamerika.
| För mer information kontakta: | |
| ABB Lågspänningsprodukter Per Gustafson, produktchef 021-32 02 28 per.gustafson@se.abb.com |
ABB Sverige Pressavdelningen Tel. 021- 32 32 32 press@se.abb.com |