ABB utvecklar världens kraftfullaste transformator för ultrahögspänd likström

Ny UHVDC-transformator byggd för över en miljon volt möjliggör effektiv och tillförlitlig överföring av större mängder elkraft över längre avstånd.

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har framgångsrikt utvecklat och testat en 1 100 kilovolts UHVDC-transformator som sätter nytt rekord för DC spänningsnivåer och möjliggör effektiv överföring av mer elkraft över längre avstånd.

Kraftlänken Xiangjiaba-Shanghai som togs i drift av ABB var världens första kommersiella 800 kV UHVDC-länk. Den har en överföringskapacitet på 6 400 megawatt (MW) och sträcker sig över 2 000 km, vilket gör den till den längsta av sitt slag i drift. Den nya 1 100 kilovolts transformatortekniken möjliggör överföringar på över 10 000 MW och utökar räckvidden till runt 3 000 km.

Högre spänningsnivåer tillåter överföring av större mängder el över mycket långa avstånd med små förluster med användning av HVDC-teknik. Transformatorer spelar en avgörande roll inom HVDC-överföring som länken mellan DC-linjen och AC-nätet. Arbetet med att utveckla denna 1 100 kV transformator har inneburit flera tekniska utmaningar såsom faktisk storlek, elektrisk isolationsförmåga inklusive genomföringar och termisk prestanda.

"Den nya 1 100 kV-tekniken kommer att möjliggöra överföring av ännu mer el på ett effektivt och tillförlitligt sätt, vid högre spänningsnivåer, över längre avstånd och med minimala förluster," säger Bernhard Jucker, chef för ABB:s division Power Products. "Teknik och innovation är kärnan i ABB:s kultur och det här är ytterligare ett exempel på vår innovativa förmåga."

Överföring av ultrahögspänd likström (UHVDC) är en vidareutveckling av HVDC, där ABB var pionjärer för mer än 50 år sedan. UHVDC innebär det största tekniska framsteget på över 20 år vad gäller överföringskapacitet och effektivitet. ABB är världsledande på HVDC-teknik, med många banbrytande innovationer och mer än 70 installerade projekt med en sammanlagd kapacitet på runt 60 000 MW runt om i världen.

Transformatorer är en viktig komponent i kraftnät för att uppnå effektiv och säker omvandling av el mellan olika spänningsnivåer. ABB:s utbud av transformatorer omfattar krafttransformatorer, torra och oljeisolerade distributionstransformatorer, transformatorer för specialapplikationer samt tillhörande service och komponenter.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

För mer information kontakta:

ABB Sverige.
Christine Gunnarsson, presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp