I september släppte bemannings- och rekryteringsföretaget Academic Work sin årliga undersökning, Young Professional Attraction Index (YPAI), som listar de 100 företag som young professionals helst vill jobba hos.
Undersökningen genomförs i samarbete med Kantar Sifo och täcker flera olika branscher. Likt tidigare år fanns ABB med på listan. I år rankades ABB dessutom som den sjunde mest attraktiva arbetsgivaren inom teknikbranschen.
Undersökningen visade att den aspekt som var viktigast för teknikstuderande var att företaget erbjöd intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Dessutom framgick det tydligt att hållbarhetsfrågan är högt prioriterad där 45 % ansåg att det är viktigt att företaget jobbar aktivt för ett bättre klimat.
I Sverige deltog över 7 000 studenter och man samlade dessutom in över 8 000 ytterligare svar från studenter i andra länder i Europa.