Ny programvara till ABB Universal Motor Controller för snabbare och enklare enhetskonfigurering

Ny programvara till ABB Universal Motor Controller för snabbare och enklare enhetskonfigurering

Ny programvara gör det enklare att konfigurera ABB:s UMC100.3 som ett intelligent datahub för processindustrier.

ABB lanserar den nya programvaran FIM UMC Edition för sin universella motorstyrning UMC100.3. Den nya programvaran förenklar och snabbar upp konfigureringen och ID-skanningen och ger åtkomst till enheten på några få minuter. För processindustrier bidrar programvaran till att göra UMC100.3 till ett intelligent datahub för förebyggande applikationer, underhåll och anläggningsadministration.

Så här säger ABB:s globala produktspecialist Helmut Schönfelder: ”ABB UMC100.3 ger de höga skyddsnivåer som den kritiska processindustrin kräver, samtidigt som den lyfter styrning och kommunikation till helt nya nivåer. Kvaliteten på ABB:s programvara, anpassningsbarheten och det välbekanta användargränssnittet gör UMC 100.3 till en av de mest framtidssäkra lösningar som finns.”

UMC100.3 används allmänt inom processindustrin, där den styr lågspänningsmotorer säkert och tillförlitligt. Enheten kan lätt integreras i ABB:s styrsystem 800xA som en del av en komplett ABB-lösning. Den fungerar då som en gateway för ABB Ability™ molnbaserade dataanalyser och digitala tjänster.

UMC100.3:s nya fältinformationshanterare (Field Information Manager, FIM) gör det enkelt att konfigurera och integrera fältenheter, testa inställningar och övervaka status och diagnostik. Det är den enda universella motorstyrningen som implementerar den nya standarden för Field Device Integration (FDI), vilket gör den kompatibel med läsplattor, laptops, datorer och arbetsstationer.

UMC100.3 är kompatibel med flera kommunikationsprotokoll än någon annan motorstyrenhet. Det minskar inte enbart behovet av kabeldragning och installation utan förenklar även integrationen med andra styrsystem och programmerbara logiska styrenheter (PLC).

”Data är nyckeln till kontinuerliga tillförlitlighetsförbättringar i kritiska processindustrier,” säger Schönfelder. ”Mer data innebär att det går att identifiera fel snabbare. UMC100.3 och den ingående programvaran är konstruerad för att tillhandahålla sådana data samtidigt som den gör processen mer användarvänlig och flexibel.”

Den flerspråkiga FIM-programvaran har alla funktioner som behövs för ett effektivt utnyttjande av UMC100.3. Enhetsparametrering, drift- och övervakningslägen gör konfigurering, testning och online-diagnoser snabba och enkla. Större projekt stöds med integrerade projekthanteringsverktyg.

Lanseringen av gemensamma programverktyg med samma utseende och känsla gör det enklare att installera, använda och underhålla UMC 100.3. ABB:s programverktyg är designade för snabb navigering, så att användaren hittar nyckelparametrarna fortare och därmed sparar tid. Med ABB:s FIM kan användaren komma åt enhetsmenyerna med ett enda klick och enkelt växla från en enhet till en annan, vilket märkbart snabbar upp ingrepp, diagnoser och parameterinställning.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp