Sverige är ett land som ligger i framkant kring hållbarhetsfrågor och har med initiativet Fossilfritt Sverige ambitionen att Sverige ska vara koldioxidneutral år 2045. Teknologiföretag som fokuserar på hållbarhet kan därför här hitta bra miljö för sin gröna verksamhet och det är exakt vad som händer. Fyra nya datacenter i världsklass kommer att byggas i landet som matas med förnybar el och där de samtidigt har målet att ha noll avfall i verksamheten.
ABB Power Grids levererar tillförlitlig högspänningsutrustning för dessa projekt i nära samarbete med Linjemontage. Tillsammans med Vattenfall möjliggör företagen tillförlitlig leverans av 100 procent förnybar el.

Datorservrar lagrar data och delar den med våra datorer och mobiltelefoner, vilket skapar en molnbaserad virtuell värld. Varje klick sätter servrarna i arbete vilket innebär konsumtion av el. Servrarna i datorhallarna är direkt anslutna till högspänningsnätet. Säkerhet och tillförlitlighet för kraftutrustningen är avgörande för en stabil drift av den molnbaserade infrastrukturen.
”Vår välbeprövade högspänningsteknologi kommer att säkerställa en tillförlitlig strömförsörjning till de nya gröna datorhallarna i Sverige” säger Markus Heimbach, VD för ABB Power Grids högspänningsverksamhet”. Vi är stolta över att kunna spela vår roll i att stödja behovet av ökad kraftförsörjning som samtidigt minskar koldioxidavtrycket”.
För att skydda den elektriska utrustningen levererar ABB frånskiljande brytare (DCB) som också kommer att minska utrymmesbehovet för utrustningen avsevärt. Varje DCB har bryt- och frånskiljarfunktionen integrerad i en enhet. Leveransen inkluderar även mättransformatorer och ventilavledare som ytterligare ökar tillförlitligheten för elförsörjningen. Dessa produkter konstrueras, tillverkas och levereras från våra fabriker i Ludvika, Sverige.