SSC600 introducerar nytt samlingsskeneskydd för distributionsställverk

Med SSC600 centraliseras alla skyddsfunktionerna till en enda enhet baserad på IEC 61850. SSC600 kan hantera upp till 20 fack.

center

SSC600 är utformad för att stödja den ökande digitaliseringen av elkraftsanläggningar. Med alla funktioner för skydd och styrning i en enda enhet erbjuder SSC600 en kostnadseffektivt erbjudande under den digitala stationens hela livslängd. SSC600 kombinerat med insamlingsenheter skapar en unik, framtidssäker och IEC 61850-kompatibel centraliserad lösning för skydd och kontroll.

Den modulära programvaran och den kontinuerliga tillgången till uppdateringar gör den lätt att anpassa till ändrade skyddskrav under stationens hela livslängd. Fördelen med att bara behöva ändra en enhet i stället för alla enheter på facknivå gör det lättare vid uppgradering.

Ett samlingsskeneskydd måste vara snabbt eftersom fel på samlingsskenan ger höga felströmmar vilket leder till termiska och dynamiska krafter som kan orsaka svåra skador på ställverket.

Samlingsskeneskyddet i SSC600 är baserat på lågimpedansprincipen och är ett snabbt differentialskydd för detektering av fel på samlingsskenan.

Differentialskyddet fungerar för både ställverk med både enkla och dubbla samlingsskenor, det vill säga både en- och tvåzonigt.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp