NaveoPro®, det senaste övervakningssystemet från ABB, erbjuder ett transparent och proaktivt sätt att konfigurera, övervaka och underhålla nödbelysningssystem via en mobil-app.
Med -appen för NaveoPro® kan armaturer med inbyggt batteri enkelt installeras och programmeras snabbt och intuitivt. Genom ABB AbilityTM-plattformen ger systemet en digital översikt via molnet med direkt information för att kunna planera resurser och förbättra säkerheten i byggnaden.
“NaveoPro® låter dig styra ditt nödbelysningssystem medan det registrerar alla aktiviteter säkert i molnet”, säger ABB:s Intelligent Products manager, Paul Onyett. “Du kan vara helt lugn när det gäller säkerhetsinstallationen och den skapar möjlighet till framtida uppkopplade nödbelysningslösningar. Genom att utnyttja molnets kraft erbjuds åtkomst till data och kontohanteringsverktyg. Det kan minska driftskostnaderna dramatiskt och kommer att bli en av nyckelfaktorerna för fastighetsägare att minska de totala kostnaderna för att äga säkerhetssystem i framtiden.”
Med nödbelysningsdata sparad i molnet ger mobil-appen översikt dygnet runt av alla smarta övervakade byggnader via Google maps. Fastighetskartorna kan laddas upp och länkas mot Google maps, och visar aktuell status med tydlig och exakt position för nödbelysningsutrustningen.
Testning, inspektion och underhållsplanering kan schemaläggas för att säkerställa att all nödbelysning fungerar korrekt. Dessutom kan funktions- och belastningstester enkelt programmeras via appen. Fel upptäcks automatiskt och rapporteras direkt till en mobil enhet med tid, plats och meddelande. Dessutom kan flera användare få åtkomst till data i nödbelysningssystemet, som enkelt kan skickas via e-post, delas och lagras för ett permanent register över status på nödbelysningssystemet.
För att ytterligare förstärka säkerheten skickar systemet underhållspåminnelser i NaveoPro®-appen, så att komponenter kan bytas ut innan ett fel uppstår. All funktionalitet är placerad för att optimera säkerheten. Det blir ingen onödig hantering av utrustning, komplicerat pappersarbete, dubbel datainmatning, sökning efter rätt komponenter eller onödiga resor efter reservdelar. Bara en lättillgänglig databas med åtkomst från flera enheter, med tydlig information, vilket gör pågående underhållsuppgifter mycket enklare.
Det finns två alternativ som inkluderar befintliga trådbundna armaturer och ett trådlöst Bluetooth-meshalternativ.