ABB levererar snabb- och högeffektsladdare till laddnätverket i Norge. Ishavskraft blir operatör och lokala elleverantörer står för den närproducerade gröna elen.
Enklare att köra eldrivet
Ytterligare ett hinder har passerats för att nå målet att alla nya bilar som säljs i Norge från och med 2025 ska vara utsläppsfria. Andelen elbilar i landet har passerat 10 procent och runt hälften av alla nya bilar som säljs idag är utsläppsfria. Ett omfattande laddningsnätverk med 25 laddstationer i nordöstra delen av Norge kommer lägga grunden för ökad försäljning och användning av elbilar i området.
”Nu blir det enklare att köra eldrivet i Troms och Finnmark, och många kommer känna sig tryggare i att investera i en elbil”, säger klimat- och miljöminister Sveinung Rotevatn (Venstre) till Enova, som stödjer utbyggnaden av laddningsnätverket.
Varje laddstation får en ABB-snabbladdare på 50 kilowatt (Terra 54 CJ) och en ABB-högeffektsladdare på 175 kW (Terra HP 175D) som kan uppgraderas till 350 kW. Varje laddare har ett CCS- (Combined Charging System) och ett CHAdeMO-uttag.
”När det nya laddningsnätverket är klart runt årsskiftet kommer det finnas ABB-laddare som pärlor på ett snöre, från syd till nord”, säger Gøran Salomonsen, vd för ABB Electrification Norway AS. ”Elbilister kan därmed köra genom hela Norge med el från våra laddare i batteriet.” Gøran Salomonsen tillägger att nollutsläppsbilar stödjer flera av FN:s hållbarhetsmål.

Fossilfritt till Nordkap
Varje laddstation får även två normalladdare på 22 kW. Det innebär att totalt sex bilar kan laddas samtidigt. Installationerna påbörjades i augusti och väntas vara färdiga vid årsskiftet.
”Detta är ett väldigt spännande samarbete. Tillskottet av nya laddstationer kommer betyda mycket för Nordnorge”, säger Susanna Hurtig, Nordenchef för E-mobility hos Vattenfall. ”Vattenfall har som mål att lägga grunden för ett fossilfritt liv. Att man nu kan köra fossilfritt med el hela vägen till Nordkap känns helt rätt.”
ABB:s laddare ingår i ABB Ability-portföljen med uppkopplade lösningar. Det är företagets förenade digitala utbud som täcker olika branscher med över 210 lösningar hittills. Lösningen inkluderar bland annat betalningslösningar, analys av användarmönster, bättre styrning, maximal drifttid, ökad effektivitet och optimal drift.
ABB är världsledande inom laddinfrastruktur för elfordon och erbjuder ett komplett utbud av laddnings- och elektrifieringslösningar för elbilar, el- och hybridbussar samt för fartyg och järnvägar. ABB gick in på marknaden för elfordonsladdare redan 2010 och har idag sålt mer än 14 000 snabb- och högeffektsladdare i fler än 80 länder. ABB har nyligen mottagit utmärkelsen Global E-Mobility Leader 2019 för sin roll att stödja den internationella anpassningen till hållbara transportlösningar.
Här kommer laddstationerna installeras:
Öst-Finnmark
- Båtsfjord
- Berlevåg
- Mehamn
- Kjøllefjord
- Ifjord
- Kirkenes – Hesseng
- Varangerbotn
- Tana Bru
- Vadsø
- Vardø
- Levajok/Utsjok
Mitten-Finnmark
- Honningsvåg
- Skaidi
- Olderfjord
- Lakselv
- Karasjok
- Hammerfest
- Havøysund
Väst-Finnmark och Nord-Troms
- Alta
- Masi
- Kautokeino
- Burfjord
- Storslett
- Bitavare
- Oksfjord
Vattenfall ägs av svenska staten och är en av Europas största elproducenter och den största producenten av vattenburen värme. Deras huvudprodukter är elektricitet, värme och gas, och de har över sex miljoner slutkunder i Norden och norra Europa. Vattenfall utvecklar och levererar smarta energilösningar anpassade för enskilda kunders energibehov. De betjänar allt från de minsta hushållen till de största industrierna och kommunerna i flera europeiska länder. I Norge erbjuder de i dagsläget lösningar till större industrikunder.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com