Det globala teknikföretaget ABB lanserar ABB Ability™ Safety Plus for hoists, en serie säkerhetsprodukter för gruvspel som ger gruvindustrin den högsta tillgängliga säkerhetsnivån för personal och utrustning. Produkterna inkluderar Safety Plus Hoist Monitor (SPHM), Safety Plus Hoist Protector (SPHP) och Safety Plus Brake System (SPBS) inklusive Safety Brake Hydraulics (SBH).

ABB lanserar ABB Ability™ Safety Plus for hoists, som säkerställer högsta säkerhetsnivå för personal och utrustning 
Illustration över ett gruvspel som kommer dra nytta av ABB Ability™ Safety Plus for hoists
Produkterna har utformats i enlighet med den internationella standarden för maskinsäkerhet (IEC62061) och har oberoende certifierats av forskningsinstitutet RISE (Research Institute of Sweden) som arbetar med företag, den akademiska världen och offentlig sektor inom industrialisering, kvalitetssäkring och certifiering.
ABB Ability™ Safety Plus for hoists inkluderar det nya ABB SIL 3 Safety Plus Brake System (SPBS), som är gruvindustrins första bromssystem för gruvspel som av oberoende instans certifierats till Safety Integrity Level 3 (SIL 3). SPBS kommer att öka säkerheten för personal som färdas i gruvhissen samt säkerheten för utrustning, spel- och schaktinfrastruktur. Nya SPHP ger förbättrat skydd för gruvspel och för utrustning monterad i gruvschakt.
ABB SIL 3 SPBS hanterar appliceringen av säkerhetsbromsarna vid nödstopp och förreglingen av att släppa bromsarna. ABB SIL 3 SPHP övervakar gruvspelets hastighet och position. Det övervakar också instrumenten som används av personal som kommer i kontakt med eller använder gruvspelet från olika nivåer, till exempel vid grindar och underhållsplattformar, nödstoppsknappar och fjärrstyrda förreglingar. ABB SIL 3 SPHP interagerar med säkerhetsbromssystemet för att sätta eller bibehålla gruvspelet i ett säkert tillstånd. Det interagerar också med gruvspelets drivsystem och styrsystem.
”Det här är en betydande milstolpe inom säkerhet för gruvspel, som representerar världens första fullt SIL-3-certifierade gruvspelssystem”, säger Oswald Deuchar, Global Product Line Manager för Hoisting, ABB. ”Personsäkerhet är av högsta prioritet för gruvägare och skärpt lagstiftning understryker detta krav. Produktserien ABB Ability™ Safety Plus for hoists, SIL-3-klassade komponenter och självdiagnostik säkerställer hög tillgänglighet av gruvspelet samtidigt som den ger högsta säkerhet. Dessa produkter är färdiga säkerhetslösningar som testats utförligt och som är utformade för utmanande gruvmiljöer.”
ABB erbjuder säkra, optimerade och anpassade gruvspelslösningar designade av konstruktörer med gruverfarenhet och har nästan 130 års erfarenhet av gruvspel med mer än 1 000 lösningar installerade över hela världen, integrerade med en portfölj av avancerade digitala tjänster som ABB Ability™ Performance Optimization for hoists för att säkerställa högsta tillgänglighet och produktivitet.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com
Om RISE, Research Institute of Sweden
RISE är en oberoende organisation som är arbetsgivare till över 2 800 “problemlösare”. RISE har en hög kompetens inom funktionssäkerhet och har presenterat tekniska artiklar om funktionssäkerhet inom gruvspelsindustrin. RISE tillhandahåller också oberoende certifieringstjänster. https://www.ri.se/en
Om SIL
Safety Integrity Level eller SIL är en term som används av internationella standarder för funktionssäkerhet inklusive IEC61508 och IEC62061. SIL-nivåer sträcker sig från 1 till 4. Ju högre siffra desto högre säkerhetsnivå och desto lägre är sannolikheten för att det säkerhetsrelaterade systemet misslyckas med att utföra de nödvändiga säkerhetsfunktionerna. Även om det finns fyra SIL-nivåer så inkluderar IEC62061 inte SIL 4 och många experter på funktionssäkerhet säger att om processen kräver SIL 4-säkerhetsnivåså kanske användningen av den processen i första hand bör omprövas.
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 25 november 2020, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.