Ställverk med SF6-gas har många fördelar jämfört med luftisolerade ställverk – den gör att ställverket kan vara betydligt mindre och garanterar samtidigt höga säkerhetsstandarder. Gasen har dock hög global uppvärmningspotential (GWP), ett värde som beskriver hur mycket värme en gas håller kvar i atmosfären under en specifik tid jämfört med koldioxid.
ABB har erbjudit hållbara ställverk sedan 2013 i syfte att minska sin miljöpåverkan. AirPlus är en fluorketonbaserad gasblandning med 99,9 procent lägre global uppvärmningspotential jämfört med SF6. Förutom AirPlus innehåller ABB:s ekoeffektiva portfölj också Dry Air, som är en naturlig gas lämplig för tillämpningar med lägre spänning upp till 12 kV.
Med den nya lastfrånskiljaren har ABB:s sortiment av hållbara ställverk ytterligare förbättrats. Lastfrånskiljare används i hög grad i sekundära ställverk för mellanspänning och har till uppgift att bryta strömlaster, exempelvis RMU:s. I vanliga RMU:s med SF6 är lastfrånskiljaren oftast en enkel frånskiljare med knivar. Vid byte till ekoeffektiva alternativ, där gaserna har lägre brytningsförmåga för ljusbågen, är inte lösningen med knivar lika lämplig. För att möta den här utmaningen har ABB utvecklat sin nya produkt baserad på pufferbrytarteknik, som även fungerar med andra gaser än SF6.

I den nya lastfrånskiljaren har den seriella vakuumbrytartekniken ersatts med pufferbrytarteknik i lastfrånskiljarmodulen för SafeRing och SafePlus. Den nya lastfrånskiljaren med pufferbrytare uppfyller också alla krav på en frånskiljare i en enda operation. Den levereras med en jordningskopplare med två lägen. Detta förenklar i hög grad modulens driftssekvens och fungerar på samma sätt som i SF6-produkterna.
Den nya lastfrånskiljarens konstruktion har samma driftsekvens och enlinjeschema som den nuvarande SF6-lösningen. Därmed har ställverkets konstruktion blivit renare och mer användarvänlig. Den välbeprövade puffertekniken har gjorts om och anpassats för att fungera med andra gaser än SF6.
Den här nya generationen av SF6-fria lastfrånskiljare för mellanspänning finns tillgänglig med en klassificering för Dry Air på upp till 12 kV och för AirPlus upp till 24 kV.
”Den nya lastfrånskiljaren banar väg för nästa generation av miljöanpassade RMU:s”, säger Hari Narayanan, Global Product Group Manager vid ABB Electrifications division Distribution Solutions. ”Tack vare den innovativa konstruktionen kan vi erbjuda SF6-fria RMU-lösningar med samma kompakta mått och överlägsna prestanda.”
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com