Pilotprojekt med batterielektrisk lastbil där ABB deltar är avslutat: ”Chaufförerna är imponerade”

En månads testkörning i arktiskt klimat är över. Pilotprojektet med en batterielektrisk lastbil med laddningsstationer kan summeras: "Det har överträffat alla förväntningar", konstaterar Lars Wallgren, logistikchef, Kaunis Iron.

Under februari månad genomfördes pilotprojektet med en testbil från Volvo Lastvagnar och laddare från ABB i samarbete med Vattenfalls och Wist Last & Buss experter. Bilen kördes i Kaunis Irons kretslopp för malmtransporter i tuffaste möjliga vinterklimat.

Fakta om pilotprojektet

  • Medverkande: Kaunis Iron, Vattenfall, Volvo Lastvagnar, ABB och Wist Last & Buss.
  • Testperiod: februari 2021
  • Fordon: Batterielektrisk Volvo FMX
  • Totalvikt: 32 ton
  • Lastvikt: cirka 15 ton
  • Drivlina: helt elektrisk, 400kW, med 2 växlar
  • Batteri: litiumjon med en nominell kapacitet på 264kWh
  • Laddare: ABB levererar tre högeffektsladdare på 175 kW/styck. Laddarna är utbyggbara till 350 kW och har CCS-uttag

Läs mer i pressmeddelandet från Kaunis Iron här.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp