VD4G Online Event – Maximerat skydd för generatorapplikationer med minimerat fotavtryck

VD4G Online Event – Maximerat skydd för generatorapplikationer med minimerat fotavtryck

Inspelat webbinarium från den 12 april, 2022.
Registrera dig och kolla när det passar bäst för dig!

Välkommen att delta på ett webbinarium om den senaste tekniken för skydd av strategiska tillgångar som generatorer.

ABB:s nya vakuumgeneratorbrytare VD4G är en mellanspänningsbrytare för skydd av dina generatorer mellan 10 och 100 MVA, helt i enlighet med den senaste globala standarden IEC/IEEE 62271-37-013.

Agenda

  • Tillämpningar: överblick och utmärkande egenskaper.
  • Endast en standard i världen gäller för generatorapplikationer. 
  • Produktfamiljen VD4G: betyg, prestanda, fotavtryck och passande kapslingar.
  • Stöd i konstruktionsfasen och hur ABB kan hjälpa till.   
  • Q&A

Föredragshållare
Amedeo Grotti, Product Marketing Area Manager, ABB Electrification
Claudio Bertocchi, Apparatus Product Specialist, ABB Electrification

Datum och tid
Inspelat webbinarium från den 12 april, 2022. Registrera dig och kolla när det passar bäst för dig!
Anmäl dig här          

Språk
Webbinariet hålls på engelska via webbinarieplattformen ON24.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp