- Kattegattgymnasiet i Halmstad flyttade nyligen in i en toppmodern, nybyggd skola utrustad med Sveriges första hjärngym
- Ett automatiskt styrsystem från ABB bidrar till att göra den nya skolan både energieffektiv, säker och bekväm
- Kombinationen KNX och DALI är oslagbar inom belysning och kan spara 30 procent energi jämfört med manuellt styrd belysning
Efter många år i äldre, nedgångna byggnader och tillfälliga lokaler flyttade Halmstads största gymnasieskola – Kattegattgymnasiet – in i den andra och sista etappen av sin helt nybyggda skola under hösten. Skolans ledord är “hjärnsmart”, ett koncept som skolan med utgångspunkt i hjärnforskningen utvecklat för att ge elevernas hjärnor goda förutsättningar för lärande.
”Vi har varit måna om att bygga en skola som ligger i teknikens framkant, både för att bli en attraktiv skola för framtidens elever och för att vara rädda om såväl oss människor som planeten”, säger Ida Ahlberg, skolintendent och den som hållit i bygget från skolans sida.

Den nya skolan, med sina över 19 000 kvadratmeter och plats för 1 600 elever plus 200 lärare, är utrustad med KNX, ett system för fastighetsautomation. Foto: Anna Rehnberg. 
Sveriges första hjärngym där eleverna kan träna sin hjärna bland annat genom att spela mindball. Foto: Anna Rehnberg. 
Den nya skolan är betydligt mer energisnål än den gamla; energiförbrukningen beräknas minska från cirka 150 till drygt 80 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Foto: Anna Rehnberg. 
Kombinationen KNX och DALI är idag oslagbar inom belysning. Beräkningar visar att man sparar minst 30 procent energi jämfört med manuellt styrd belysning. Foto: Anna Rehnberg. 
KNX-systemet bidrar även till ökad säkerhet. Om någon av nödutgångarna felar och inte låses upp när skolan larmas av på morgonen förblir skolan släckt – en tydlig signal om att den inte ska användas. Foto: Anna Rehnberg.
Den nya skolan, med sina över 19 000 kvadratmeter och plats för 1 600 elever plus 200 lärare, är därför utrustad med KNX, ett system för fastighetsautomation. I dagsläget styr KNX-systemet belysningen i hela skolan. Alla installerade armaturer är utrustade med DALI, ett standardiserat gränssnitt för digital ljusstyrning, vilket möjliggör enkel och skalbar styrning via KNX. På skolan ser närvarodetektorer till att belysningen dimras ned och sedan släcks om ingen rört sig i rummet på en stund. När skolan larmas på släcks all belysning automatiskt för att spara energi.
”Kombinationen KNX och DALI är idag oslagbar inom belysning. Beräkningar visar att man sparar minst 30 procent energi jämfört med manuellt styrd belysning”, säger Anders Holmén som är kundansvarig säljare på ABB Electrification i Sverige.
Stora energibesparingar och ökad säkerhet
I framtiden finns möjligheten att koppla upp och styra fler saker med KNX-systemet, till exempel värme och markiser.
”Det här är absolut det största KNX-system som jag någonsin programmerat och driftsatt. Men det har gått utmärkt och mycket snabbare än jag trodde, trots att jag bara har jobbat med KNX ett par år. Hade jag några funderingar ringde jag bara min expert Anders på ABB som alltid funnits till hands som stöd och svarat på frågor”, säger Daniel Bengtsson på företaget Prenad i Halmstad som installerat systemet.

Anders Holmén, kundansvarig säljare på ABB Electrification i Sverige. Foto: Anna Rehnberg. 
Daniel Bengtsson, Prenad. Foto: Anna Rehnberg.
För en verksamhet i Kattegattgymnasiets storlek innebär ett automatiskt styrsystem stora energibesparingar. Med moderna LED-armaturer i kombination med KNX-styrning går det att minska belysningens elförbrukning med mer än 85 procent jämfört med äldre, manuellt styrda armaturer. Den nya skolan är också betydligt mer energisnål än den gamla; energiförbrukningen beräknas minska från cirka 150 till drygt 80 kilowattimmar per kvadratmeter och år.
Förutom energibesparingen och bekvämligheten i att slippa släcka och tända lampor bidrar KNX-systemet även till ökad säkerhet. Om någon av nödutgångarna felar och inte låses upp när skolan larmas av på morgonen förblir skolan släckt – en tydlig signal om att den inte ska användas. Skulle brandlarmet gå regleras ljuset upp till max i hela skolan samtidigt som ljud och bild i aulan stängs av. Därmed underlättas en säker utrymning av lärare och elever och ingen kan missa att brandlarmet går.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com.