- ABB:s avancerade kraftkonverteringsmoduler kommer att möjliggöra automatisk snabbladdning för fem nya elfärjor som korsar Nordsjökanalen dygnet runt
- Att pensionera dieselfärjorna från 1930-talet är ett avgörande steg för Amsterdams kollektivtrafikoperatör för att uppnå hållbara, utsläppsfria transporter
ABB:s kraftomvandlingsteknik säkerställer en stabil strömförsörjning för de snabbladdare som betjänar fem nya elektriska färjor som korsar Amsterdams Nordsjökanal dygnet runt. De nya färjorna har beställts av stadens kollektivtrafikföretag, Gemeentelijk vervoerbedrijf (GVB), som ett viktigt steg i dess strategi att bli ett hållbart, utsläppsfritt transportföretag. År 2023 kommer de att helt ha ersatt den befintliga dieseldrivna flottan från 1930-talet.
GVB kommer att använda elfärjorna på tre av Nordsjökanalens bråda rutter vilka transporterar mer än 350 000 bilar om året. Färjorna kommer att trafikera kanalen oavbrutet, dag och natt, med endast tre minuter avsatta för batteriladdning efter varje 20-minuters tur och retur. Det gör snabbladdning till den kritiska faktorn för att kunna upprätthålla en pålitlig tjänst.

Kontraktet för att bygga de helautomatiska laddstationerna tilldelades BAM Infra Rail bv, en del av BAM Group som är ett stort bygg-, fastighets- och anläggningsföretag. För att säkerställa säker, effektiv laddning och optimera batteritiden måste den 750 V likström (DC) som laddarna ger vara opåverkad av fluktuationer i elnätet. BAM kontaktade ABB för att tillhandahålla tekniken som omvandlar nätspänningen (AC) till stabil likströmsförsörjning.
ABB levererade tre ACS880 frekvensomriktare med effektomvandling baserad på IGBT-teknologi (Integrated-Gate Bipolar Transistor). Detta säkerställer en mycket stabil DC-utgång med minimal nätdistorsion genom att reagera på näthändelser och kompensera för spänningsvariationer.
Färjorna är baserade på en "plug-in hybrid"-konstruktion men kommer i vanliga fall att köras på 100 procent elektrisk kraft från batterier på 680 kilowattimmar (kWh). De kommer bara att använda generatorn under förhållanden med vindstyrka 8 och däröver.
"Snabbladdningslösningen som levereras av BAM och ABB är helautomatiserad och kan enkelt integreras i färjans tidtabell. Eldrift innebär att det inte finns några partikel- eller koldioxidutsläpp. När alla fem elfärjorna är i trafik och de gamla dieselfartygen är pensionerade kommer vi att spara 800 000 liter diesel per år, vilket eliminerar över 2 400 ton koldioxidutsläpp”, säger Alain Asin, projektledare på GVB.
"ABB har en välfylld referenslista när det gäller att leverera stabil och pålitlig kraft från land till fartyg”, säger Marcel Zevenbergen på ABB System Drives. "En nyckelfaktor är att vi utsätter våra omriktare för omfattande interna och externa tester för att säkerställa tillförlitlig drift under en lång livslängd.”
De nya GVB-färjorna kan ta upp till 400 passagerare, 20 personbilar eller 4 lastbilar. Den första i flottan togs i drift i augusti 2021 och passagerare har kommenterat att deras resa nu är mycket bekvämare, tystare och renare än tidigare.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com
ABB Motion håller världen i rörelse medan energi kan sparas varje dag. Våra banbrytande frekvensomriktare, motorer, generatorer och mekaniska kraftöverföringsprodukter verkar för en framtid med låga koldioxidutsläpp för industrier, städer, infrastruktur och transporter. Genom vår globala närvaro är vi alltid nära våra kunder. Vi hjälper dem att optimera energieffektiviteten, förbättra säkerheten och tillförlitligheten samt uppnå exakt kontroll över deras applikationer.
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 1 februari 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.