Transformatorlösning från ABB gör det möjligt att utnyttja nya havsområden för utveckling av vindkraftsparker.
ABB har valts ut för att leverera sina WindSTAR-transformatorer, till MHI Vestas Offshore Wind, ett samriskföretag mellan Vestas Wind Systems A/S och Mitsubishi Heavy Industries (MHI). WindSTAR-transformatorer är särskilt konstruerade för flytande vindkraftverk.
Flytande vindkraftsverk
Transformatorerna ska installeras i de tre vindkraftsverken i WindFloat Atlantic, en flytande vindkraftspark till havs som innehåller de största och mest kraftfulla vindkraftsverk som någonsin installerats på flytande fundament. Vindkraftsverken på 8,4 megawatt (MW) är 190 meter höga till bladens spets, vilket är mer än dubbelt så högt som Frihetsgudinnan. Tre sådana turbiner levererar tillräckligt med energi till över 18 000 hushåll i Portugal. Vindkraftsparken WindFloat Atlantic ska tas i drift 2019.
Flytande vindkraftsparker är monterade på flytande strukturer som gör att turbinerna kan generera elektricitet på vattendjup där vindkraftsverk med fasta fundament inte går att använda. Flytande vindkraftsparker kan i hög grad öka det område som kan användas för vindkraftsparker till havs, särskilt i länder med begränsad tillgång till grunda vatten.
WindSTAR
ABB ska leverera sina WindSTAR krafttransformatorer, som är särskilt konstruerade för att tåla de starka vibrationer och extrema och plötsliga rörelser som kan uppstå på flytande vindkraftsparker. De kompakta transformatorerna är konstruerade för att få plats i tornen på vindkraftsverk till havs. Spänningsnivån på 66 kV är den högsta klassificeringen för vindkraftverk i branschen, vilket möjliggör betydligt lägre överföringsförluster och högre effektivitet.
”Dessa transformatorer är ännu en banbrytande teknisk innovation från ABB som möjliggör integrering av mer förnybar energi i elnätet”, säger Markus Heimbach, VD på ABB:s affärsenhet Transformers, en del av företagets division Power Grids. ”ABB:s teknik fortsätter att forma det föränderliga elnätet med lösningar som håller världen igång utan att förbruka vår planet.