- ABB:s nya KB2 Ranger Model ger unik långdistansavbrottsdetektering från sidan av pappersbanan och ger kontinuerlig, problemfri drift
- Den senaste KPM-detektionsenheten inkluderar innovativ metod för RGB för att minska falska positiva resultat
- Enkel kalibrering med ett knapptryck avlägsnar behovet av komplicerade, gradspecifika inställningar
ABB lanserar sin nya KPM KB2 Ranger Model, en arkbrottsdetekteringsenhet som är okänslig för pappersstopp, färg- och kvalitetsförändringar för högsta drifttid med lägsta nödvändiga underhåll.
Som det senaste tillskottet till ABB:s branschledande KPM Sheet Break Detector-portfölj är denna beröringsfria optiska sensor särskilt viktig för pappers- eller kartongtillverkare som gör frekventa kvalitetsändringar eller färgat papper. Kalibreringen med ett knapptryck avlägsnar behovet av komplicerade, kvalitetsspecifika inställningar, medan metoden för RGB (RGB break profiling method) minskar falska positiva resultat och uppdateras automatiskt för mer robust detektering över tid.
KPM KB2 Ranger Model erbjuder ett längre mätavstånd – upp till 1,5 meter – och sidoinstallation för att hålla sensorhuvudet utanför maskinen. Den kan ge tillförlitlig brottdetektering i alla konfigurationer, som mot filt, vira eller cylindrar, och dess fritt justerbara sensorhuvud kan upptäcka brott från alla vinklar. Detta undviker att papper fastnar på sensorhuvudet, vilket möjliggör högre tillförlitlighet och noggrannhet för alla pappers- och kartongkvaliteter, oavsett färg.

KB2:s elektronikenhet är monterad utanför maskinkåpan med hjälp av fiberoptiska kablar. Foto: ABB. 
ABB:s nya KB2 Ranger Model ger unik långdistansavbrottsdetektering från sidan av pappersbanan. Foto: ABB.
Medan sensorhuvudet tål höga temperaturer, monteras elektronikenheten utanför maskinkåpan med hjälp av fiberoptiska kablar, vilket förhindrar att elektroniken påverkas av smuts, ånga eller temperatur och bibehåller hög tillförlitlighet även i en miljö med hög luftfuktighet.
Till skillnad från jämförbara lösningar som kräver installation i maskinen, utökar ABB:s KPM KB2 Ranger Model det nuvarande erbjudandet för att leverera högre drifttid och minskad oplanerad stilleståndstid. Den kräver minimalt, om något, underhåll och rengöring på grund av dess luftrensade sensor som håller enheten ren för kontinuerlig och problemfri drift.
"Vår KPM Sheet Break Detector är erkänd som den bästa på marknaden och det beprövade valet för installationer i tuffa miljöer eller där utrymmet är begränsat", säger Karin Hermansson, Product Line Manager, ABB. "Vi är glada över att kunna dela nya KB2 Ranger för att erbjuda ytterligare alternativ för bruk som står inför frekventa kvalitetsändringar eller färgrelaterade problem, samtidigt som vi visar vårt engagemang för kontinuerlig innovation kring optimeringslösningar för bruk."
KB2 är tillämpbar globalt för pappers-, mjukpappers-, kartong- och massamaskiner och kan användas på press- eller torksektioner.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com
Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin och turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter. go.abb/processautomation
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 25 april 2022, vilket kan läsas på www.abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.